Övervaka tillgången på material.

Optoelektroniska avståndssensorer BOD

Övervaka tillgången på material.

För att se till att det alltid finns tillräckligt med material tillgängligt för beläggningsprocessen övervakar våra optiska avståndssensorer hur mycket bärfilm som finns kvar på rullen. På så sätt kan du byta ut spolar i ett tidigt skede och undvika att behöva avbryta beläggningsprocessen. Tack vare IO-Link-gränssnittet kan sensorerna också enkelt driftsättas och flexibelt anpassas till din applikation.

Specialfunktioner

  • Omfattande tilläggsfunktioner och parametreringsalternativ via IO-Link
  • Display för visualisering av inställningsfunktionerna
  • Synlig laser för enkel justering

Relaterade ämnen

Downloads

  • Industry brochure battery industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630