Reproducera alla produktionssteg

Reproducera alla produktionssteg

SmartCameras från Balluff säkerställer entydig identifiering av varje däck när som helst i alla tillverkningssteg. Därmed blir den efterföljande kvalitetskontrollen ett allt annat än ett stressmoment.
SmartCameran läser av streckkoder automatiskt och tillförlitligt, oavsett om de har klistrats på med en etikett, tryckts på eller lasrats. Det gör ingenting att streckkoderna sitter på olika ställen, utan transportbandet kan lastas utan tidsförlust och utan hänsyn till däckens position. Streckkoden måste bara befinna sig i det avläsbara området.

Särskilda egenskaper

  • enkel integrering i produktionen med IO-Link
  • säker, kundspecifik resultathantering till styrsystem eller server
  • robust, industrianpassat utförande

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630