Säker kommunikation
Den nya säkra I/O-modulen förbinder för första gången automatiserings- och säkerhetsteknik via IO-Link. Den ansluts bara till IO-Link-mastern. Eftersom systemet är öppet mot givarplanet kan du ansluta nästan vilken säkerhetsanordning som helst.
Särskilda egenskaper
- en infrastruktur för automatiserings- och säkerhetsteknik upp till PLe/SIL3 via IO-Link
- låga reparationskostnader vid eventuella underhållsbehov tack vare kontinuerlig felsökning och enkelt enhetsbyte
- låga kostnader tack vare enhetliga M12-kablar med öppen ände
- färre IP-adresser krävs
- standardiserat kabeldragningskoncept, säkra låsanordningar som kan anslutas direkt
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure metalworking