Säker komponentspårning i tillverkning och montering

Säker komponentspårning i tillverkning och montering

Vårt höghastighets-RFID-system säkerställer spårningen av produkter i processen vid automatiserad montering. Den flexibla processorn BIS V bearbetar tillsammans med höghastighetsskriv-/läshuvuden de största datamängderna på kortast möjliga tid. Dessa är upp till 8 gånger snabbare än den internationella standarden ISO 15693, vilket innebär minskade cykeltider och ökad produktivitet. Man kan lugnt lita på systemet. För kvalitetssäkringen sparar det alla data från hela produktionsförloppet.

Särskilda egenskaper

  • plats för all information genom exceptionellt stort minne på upp till 128 kByte
  • högsta säkerhet genom decentraliserad datahantering
  • transparent – alla data finns tillgängliga i realtid
  • flexibelt – RFID och givarteknik kan kombineras via integrerad IO-Link-master

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630