Skördetröska: Mäta skärbordets höjd
För att undvika att skörd går till spillo måste skördetröskans skärbord alltid vara parallellt med och hålla ett på förhand angivet avstånd till marken. Använd vår ultraljudsgivare BUS för detta ändamål. Givaren mäter avståndet till marken på minst två ställen (höger, vänster) och nivellerar avståndet med hydraulcylindrar. Även på sneda fält och i sluttningar garanterar den jämn skörd och maximal skördemängd.
Särskilda egenskaper
- flera användningsområden: brett temperaturområde (-25 – 70 °C)
- för tuffa miljöer: påverkas inte av dimma, damm och smuts (IP67)
- stor valfrihet i monteringen: stor räckvidd (30–350 mm)
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment