Spåra delar i produktion och montering
Industriella RFID-system BIS
Vårt höghastighets-RFID-system säkerställer spårbarheten för det cirkulerande lagret i din automatiserade montering. Den flexibla BIS V-utvärderingsenheten i kombination med höghastighetsläsnings- och skrivhuvuden bearbetar därför de största datamängderna på kortast möjliga tid. De senare är upp till 8 gånger snabbare än den världsomspännande ISO 15693-standarden, vilket gör att du kan minska cykeltiderna och öka utmatningshastigheten. Du kan alltid lita på systemet eftersom det registrerar hela produktionsprocessen för kvalitetssäkring och lagrar alla data.
Specialfunktioner
- Plats för all information tack vare ett oöverträffat stort minne på upp till 128 kByte.
- högsta datasäkerhet genom decentraliserad lagring
- Alla uppgifter är tillgängliga i realtid
- RFID- och sensorteknik kan kombineras flexibelt via integrerade IO-Link-nätverksmoduler.
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances