Spåra delar i produktion och montering
Industriella RFID-system BIS
Spåra det cirkulerande lagret i din automatiserade monteringslinje med vårt RFID-system: Den flexibla BIS V-processorenheten bearbetar stora datamängder på kortast möjliga tid med höghastighetsläsnings- och skrivhuvuden. Eftersom de är upp till 8 gånger snabbare än den globala ISO 15693-standarden, minskar cykeltiderna och ökar avkastningen. För kvalitetssäkring registrerar systemet också hela produktionsprocessen och lagrar alla data.
Specialfunktioner
- Plats för all information med oöverträffad lagringskapacitet på upp till 128 kB
- Öppenhet: alla uppgifter är tillgängliga i realtid.
- Flexibelt: RFID och sensorer kan kombineras via en integrerad IO-Link-master.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry