Tillförlitlig styrning och identifiering av lackeringsställ
Utrusta lackeringslinjen med tillförlitliga Balluff RFID och gör arbetsstegen spårbara. All information läses av automatiskt och sparas. Och ställen leds automatiskt genom produktionen. För detta finns taggar med stor temperaturtålighet upp till +220 °C och i kapslingsklass IP68/69K. I kombination med antenner med skriv-/läsräckvidd på 300 till 400 mm är det den perfekta lösningen för lackeringslinjen.
Särskilda egenskaper
- temperaturtåliga taggar upp till +220 °C
- stor räckvidd på 300 till 400 mm
- internationell användning: antenner med internationellt standardiserad HF-frekvens 13,56 MHz
- lösningar för explosionsfarliga miljöer zon 2 finns
Downloads
-
Industry brochure automotive