Transp och flexib för elmotormontering

Transparens och flexibilitet för elmotormontering

Med RFID-identifikation har man alltid god överblick över monteringen av elmotorerna. Den beröringsfria tekniken dokumenterar alla tillverkningssteg snabbt och tillförlitligt. Tack vare Ethernet-kommunikation är systemet särskilt flexibelt.

Och med vår allt-i-ett-RFID-läsare blir det ytterst ekonomiskt. Med denna krävs det ingen processor eftersom det robusta skriv-/läshuvudet ansluts direkt till styrningsnivån via Profinet- eller Ethernet/IP-gränssnitt.

Särskilda egenskaper

  • montering direkt på metall med robust hölje av pressgjuten zink
  • diagnos direkt på anläggningen via lysdioder som syns från alla håll
  • bekväm fjärrövervakning av status genom integrerad webbserver
  • enkel systemutvidgning med inbyggd 2-Port-Ethernet-switch

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630