Transparens i materialanvändning och säkert verktygsutbyte genom tydlig identifiering av utbytbara delar
Detektering av utbytbara delar
På grund av individuella och snabbt föränderliga behov finns det en mängd olika varianter och hög dynamik inom förpackningsindustrin. Detta innebär att man ständigt måste anpassa sig till en mängd olika formfaktorer och storlekar. Denna volatilitet gäller dock inte bara förpackningsindustrin, utan även alla föränderliga formdelar, verktyg och komponenter i produktionsprocessen. Till exempel kan användningen av olika etikettrullar eller den individuella blandningen av tillsatser, färger eller granulat kontrolleras.
Identifieringen av utbytesdelar säkerställer att rätt formatdel sätts in eller tas bort vid omställningen. Detta möjliggör ett snabbt och säkert verktygsbyte och en snabb och smidig process. För fullständig transparens i materialanvändningen.
Med kraftfull högfrekvens kan de olika formaten bytas ut felfritt och på ett tidsbesparande sätt. Samtidigt säkerställer RFID-systemet BIS M att rätt formatdel används genom att tydligt identifiera den med tekniken. På så sätt garanteras en smidig formatväxling, inställningsprocessen blir perfekt och maskinen kan snabbt startas upp för nästa batch.
- Robusta databärare i olika utföranden och med olika monteringskoncept
- läs-/skrivhuvuden i olika storlekar, beroende på vilka räckvidder som krävs och de befintliga utrymmesförhållandena
- Små till stora läsområden