Tryckmätning för vattenkylning

Tryckmätning för vattenkylning

Allt under kontroll: Givare som bibehåller sin noggrannhet märkbart lägre såsom BSP-tryckgivarna från Balluff ger en effektiv vattenkylning. De är optimala för stålverk, där de möjliggör långa stabila tryckmätningsprocesser för masugnar och ljusbågsugnar.

Särskilda egenskaper

  • kapslingsklass IP67
  • övervakar kylvatten i valsverk eller tryck i hydraulmotorer vid –2 till 125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630