Tydlig identifiering av mobila enheter
Handhållen kodläsare BVS HS
Optisk identifiering med hjälp av 1D- och 2D-streckkoder är en beprövad metod för att identifiera komponenter och objekt och för att styra system och processer på ett felfritt sätt. De robusta handhållna kodläsarna med IP65-skydd från Balluff är predestinerade för användning inom industrin, där de kombinerar maximal läsprestanda med hög användarvänlighet: De läser snabbt och tillförlitligt alla vanliga streckkoder, t.ex. på plastetiketter, kretskort eller metalldelar - och överlever även flera fall på betong från upp till två meters höjd.
Specialfunktioner
- tillförlitlig läsbekräftelse via en akustisk signal samt via två gröna lysdioder och en grön LED-punkt på den lästa koden.
- Intuitivt målsökningssystem med hjälp av en tydligt synlig ram för lasermärkning.
- Ladda en gång och läs upp till 30 000 gånger med litiumjonbatterier.
- trötthetsfritt arbete tack vare låg vikt och ergonomisk form
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry