Tydligt identifiera påsar

Utrymmet är ofta begränsat, särskilt i hissbandssystem. Det är bra att det finns miniatyrläsningshuvuden från Balluff som kan installeras perfekt även under svåra omgivningsförhållanden. Med tredubbla fördelar: Förutom sortering och sekvensering kan användningen av våra RFID-system också garantera fullständig spårbarhet. Ett annat plus: all information överförs till det överordnade systemet via vår BIS V-utvärderingsenhet.
Specialfunktioner
- Balluff-komponenter med hög hastighet (upp till 8 gånger snabbare än ISO 15693)
- Medieområden upp till max. 400 mm
- Mångfaldiga tillbehör för enkel integrering på alla platser
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure intralogistics