Universell, enkel och flexibel: IO-Link
Moduluppbyggt styrkoncept
Den digitala kommunikationsstandarden IO-Link kan användas universellt, bildar nätverk med de mest skilda enheter och säkerställer flexibla styrningskoncept för metallbearbetning. Det räcker med oskärmade vanliga industrikablar med tre eller fyra ledare. Dessa är mycket flexibla och kan böjas flera gånger. Kabeldragningen är mycket enkel och kostnadseffektiv. Anslutningen är standardiserad med M5-, M8- eller M12-kontakter.
Redan med fältbussprotokollet var anläggningar utan kopplingsskåp en möjlighet och höga installationskostnader med dyr kopparkabel redan historia. En busskabel förband komponenterna på olika nivåer och ersatte de många parallella ledningarna.
Med det är först IO-Link som är kraftfull, enkel och kostnadseffektiv – och samtidigt universell och flexibel. Därför kan IO-Link betecknas som universalgränssnitt – som USB – inom automation.
Mångsidigheten hos IO-Link sträcker sig dock ännu längre. Med Safety over IO-Link erbjuder Balluff den första integrerbara Safety-lösningen med IO-Link som förenar säkerhets- och automatiseringsteknik i ett enda system. IO-Link levererar såväl information från givare och ställdon som säker information så att ni kan använda det bästa från två världar med vårt säkerhetskoncept.