Upptäcka närvaron av dataskivor
Induktiva sensorer BES
Enkla spårningslösningar kan förverkligas utan större ansträngning: Även enkla förfrågningar av binära och mätande sensorer är lämpliga här. Eftersom var och en av dessa sensorer är ansluten till styrenheten, går alla data automatiskt dit för vidare bearbetning. Vi rekommenderar våra induktiva minisensorer särskilt för övervakning av närvaro inom elektronikindustrin, t.ex. för att upptäcka datadiskar vid tillverkning av hårddiskar.
Specialfunktioner
- Särskilt liten, utrymmessnål konstruktion: kan integreras i smala enheter.
- Helt integrerad elektronik: inga externa förstärkare behövs.
- marknadens minsta induktiva givare (diameter 3 mm, 4 mm och 5 mm, hölje längd 6 mm).
- slitagesfri, eftersom den är kontaktlös
Downloads
-
Industry brochure electronics industry