Vätskedetektering i transparenta flaskor

Vätskedetektering i transparenta flaskor

De optiska gaffelgivarna BGL från Balluff detekterar med hjälp av IR-ljus alla vätskor med en vattenhalt på mer än 15 %. De känner tillförlitligt av nivån genom väggarna på genomskinliga behållare. Våra optiska gaffelgivare finns i utföranden av rostfritt stål med Ecolab-certifiering och kapslingsklass IP69K för hygientillämpningar.

Särskilda egenskaper

  • snabba, tillförlitliga kontroller
  • hög genomströmning
  • lämpar sig även för vätskor i tunna, genomskinliga slangar med mindre diameter (≤ 6 mm)
  • hög processäkerhet
  • kompakt hölje
  • ingen justering krävs eftersom sändare och mottagare redan ställts in

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630