- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Säker lägesåterkoppling
Många applikationer i explosionsfarlig miljö kräver att man använder positionsgivarsystem för tillförlitlig lägesåterkoppling. Bland annat regler- och spärrventiler för olje- och gasutvinning, i raffinaderier och petrokemisk industri.
För zon 0 och 1 finns Balluffs magnetostriktiva positionsgivarsystem i olika stavutföranden. Våra explosionssäkra modeller har olika prestandaprofiler som till exempel lämpar sig för användning i områden där det förekommer explosionsfarlig gas eller damm. Vi erbjuder även flera varianter för användning i zon 2, där en explosiv atmosfär mycket sällan eller endast kortvarigt, uppstår.
Höljena till våra magnetostriktiva positionsgivarsystem är både robusta och explosionssäkra. Det går snabbt och lätt att byta elektronikmodul i varianten BTL J-DEXC. Samtliga modeller uppfyller olje- och gasindustrins krav på hög tillförlitlighet och enkelt underhåll.
- IECEx, ATEX, NEC och många andra internationella godkännanden
- godkännanden för zon 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), samt 20 (1D), 21 (2D) och 22 (3D)
- mätområde upp till 7620 mm
- absolut utgångssignal med upplösning ner till 5 µm
- tål tryck upp till 600 bar
- finns med flera olika gränssnitt
- det korta höljet gör att givaren tar liten plats
- snabb driftsättning med justerbar utgång