Tillförlitlig detektering av kolvposition

Tillförlitlig detektering av kolvposition

Våra magnetfältsgivare ger dig utföranden för miljöer där det ständigt, ofta eller långvarigt förekommer explosiv damm-, gas- och ångbildning, med andra ord för Ex-klassat område 0/20.

Dessa givare är enkla att montera. De förs in ovanifrån i T-spåret eller sätts fast med lämpligt vinkeljärn, även på rund-och dragstångscylindrar.

Med en kabel ansluter du varje givare snabbt och bekvämt till passande frånskiljarförstärkare utanför Ex-klassat område. Eftersom kabeln är fastgjuten i givaren garanteras en säker enhet. Förstärkaren med reläutgång fungerar också som gränssnitt mellan elsignaler från det explosionsfarliga området och det säkra området. Frånskiljarförstärkaren hittar du också hos Balluff – tillförlitlig kvalitet från samma leverantör.

  • godkännanden för zon 0 (1G) och 20 (1D)
  • monteras snabbt och enkelt ovanifrån i T-spår, med fästklämma
  • givare, vinkeljärn och frånskiljarförstärkare – allt från samma leverantör

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630