- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Tillförlitlig positionsavläsning
Balluff har tillgång till ett brett utbud av induktiva givare för positionering och föremålsigenkänning i explosionsfarlig miljö. För ändlägeskontroll hos hydraulcylindrar och för övervakning av ventillägen kan vi även erbjuda ett stort utbud av högtryckståliga givare. Vårt stora sortiment av höljen och gängstorlekar passar till nästan alla monteringar.
Vissa givare är lämpliga för miljöer där det ständigt eller mycket ofta uppstår explosionsfarlig atmosfär. Då krävs det att givarna har speciella säkerhetsfunktioner. I vanliga fall används här egensäkra givare, som tillsammans med passande frånskiljarförstärkare bildar en säker enhet. Hos Balluff däremot finns det även kompakta varianter som inte behöver någon extra frånskiljarförstärkare men ändå kan garantera den nödvändiga säkerheten.
För miljöer där det endast föreligger explosionsrisk ibland eller mycket sällan har vi varianter för olika temperaturområden samt varianter helt i metall, för att ge dig den bästa lösningen.
- godkännanden för zon 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), samt 20 (1D), 21 (2D) och 22 (3D)
- tål tryck upp till 500 bar
- med stor temperaturtålighet på upp till 140 °C
- beröringsfritt – slitagefritt
- smutstålig
- kortslutningssäker
- brett utbud av vanliga givarhöljen
- säker enhet tack vare användning av tillgängliga frånskiljarförstärkare och kabelvarianter
- varianter för användning i zon 0 och 20 utan frånskiljarförstärkare