IO-Link – det självklara valet
Förbättrad processkvalitet med IO-Link

Den intelligenta kombinationen av industriella nätverk och kommunikationsstandarden IO-Link är en självklarhet för en allt snabbare, flexiblare, effektivare och mer mångsidig produktion. Därmed får du en kraftfull infrastruktur för tillförlitlig hantering av en växande datatrafik. Dina data transporteras genom hela tillverkningsprocessen och skapar därmed en trådlös kommunikation från den intelligenta givaren till internet. Tekniken är en viktig byggsten för framtidens fabriker och för implementeringen av Industri 4.0.
Vad är IO-Link?
IO-Link är en ansedd standard (IEC 61131-9) för installation av intelligenta lösningar inom industriautomation. Det digitala gränssnittet är en fältbussoberoende punkt-till-punkt-förbindelse och världens första standardiserade IO-teknik som kommunicerar från styrenheten till den allra lägsta nivån i automationen samt integrerar givare som t.ex.ställdon på fältbussnivån.
Vilka komponenter kräver IO-Link?
Det effektiva, universella gränssnittet behöver endast en enkel industrikabel av standardtyp. Med en oskärmad tre- eller fyrtrådig kabel kan du ansluta såväl intelligenta givare och ställdon som binära och/eller analoga enheter kostnadseffektivt. Dessutom gör den digitala tekniken det möjligt att utbyta process- och servicedata samt händelser med bästa signalkvalitet. Den öppna standarden överför även analoga signaler via digitalisering helt störningsfritt. Det får den välkomna effekten att du kan övervaka och diagnostisera givartekniken i din tillverkningsprocess fram till den sista metern.
Vilka uppgifter har IO-Link-mastern?
IO-Link-mastern förbinder de intelligenta givarna och ställdonen med styrenheten. Detta möjliggör konfigurering och diagnostisering från en central plats. För anslutning av binära eller analoga enheter använder du motsvarande in-/utgångshubbar.
Vad talar för IO-Link?
Den trådlösa kommunikationen från givare till internet är avgörande för en snabb, flexibel och effektiv produktion liksom de goda anslutningsmöjligheter som är en förutsättning för Industri 4.0. Samtidigt ska en växande datatrafik hanteras. Detta kräver komponenter som gör informationen tillgänglig och en infrastruktur som överför den på alla nivåer.
IO-Link kan användas överallt
Gränssnittet kommunicerar från styrenheten till den allra lägsta nivån i automationen och låter sig anslutas till nästintill alla fältbussystem. Dessutom behövs endast en standardkabel och en standardiserad anslutning med M5-, M8- eller M12-kontakt. Därutöver kan givarna via IO-Link integreras direkt vid det skeende man vill ha information om, så att de alltid är optimalt placerade ur processteknisk synpunkt.
IO-Link är en intelligent teknik som skapar möjligheter
Standarden gör det möjligt att utbyta processdata, servicedata och händelser. Dessutom erbjuder IO-Link möjligheten att spara parameterdata direkt i IO-Link-mastern. Det har den fördelen att den lagrade informationen överförs automatiskt vid byte av enhet. På så sätt kan samma parameterdata användas på ett smidigt sätt i en ny, identisk enhet. Det sparar tid och minskar risken för fel.
IO-Link är enkelt
IO-Link förenklar installation av och byte till nya enheter och garanterar en felfri dataöverföring. Varje enhet har en IODD (IO Device Description). Där finns information om tillverkare, artikelnummer eller funktion sparad och kan enkelt läsas av. Den tydliga tilldelningen gör det möjligt att enkelt konfigurera, genomföra felanalyser och övervaka processer som även kan utföras platsoberoende via mobila terminalenheter. Tack vare IO-Link spelar givarnas tillgänglighet ingen roll längre eftersom all relevant information finns sparad och kan läsas in från den centralt placerade styrenheten.
Vi talar IO-Link
Det breda utbudet av IO-Link-produkter från Balluff omfattar givare med olika funktionsprinciper och ett oslagbart sortiment av nätverks- och anslutningsteknik. Därmed stöder Balluffs IO-Link alla vanliga fältbussprotokoll: Med fältbussystem som Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link och EtherCAT snackar vi IO-Link på alla områden – för snabb driftsättning, optimala processförlopp, goda anslutningsmöjligheter liksom största möjliga planeringssäkerhet och lönsamhet. Med ett av de största sortimenten av IO-Link-produkter tar Balluff fram en passande lösning för just dina krav. Med Balluff som din tillverkare av givarteknik och med lång erfarenhet av att erbjuda lösningar inom industriautomation är du väl rustad för framtiden och Industri 4.0.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas