- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Automatiserad verktygshantering med RFID
Automatiserad hantering av verktyg
Få en överblick över alla verktyg
Inom industriautomationen har robusta RFID-system från Balluff i mer än 30 år säkerställt att de verktyg som används håller en hög kvalitet och utnyttjas optimalt. Dessutom erbjuder vi system som alltid tillhandahåller korrekta verktygsdata till CNC-styrenheterna i fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner.
Med hjälp av RFID kan rätt verktyg och rätt maskin väljas för respektive uppgift. Därmed kan varje enskilt verktyg styras, testas och – vid behov – efterbearbetas och köras tillbaka oberoende av produktionen. För RFID garanterar tydlig identifiering av varje använt verktyg då det inte går att förväxla i och med den unika identifieraren för det datamedium som är fast anslutet till verktygshållaren. Du kan visa alla verktygsrelaterade data via IO-Link i styrenheten. Detta möjliggör en hög bearbetningskvalitet och ett optimalt verktygsutnyttjande. På detta sätt bidrar den RFID-stödda verktygshanteringen till ett högre mervärde.
Hos Balluff får du lågfrekventa (LF) och högfrekventa (HF) system som tack vare sina många variationsmöjligheter vad gäller datamedium och skriv-/läshuvuden klarar de mest skilda tillämpningar även under de mest krävande omständigheter. Så har också vårt lågfrekventa system BIS C under åren kommit att bli standard. Med vårt högfrekventa system BIS M hanterar du stora datamängder. Och om du vill arbeta med både LF och HF gör våra lösningar det möjligt att variera de båda frekvenserna på ett tillförlitligt sätt. För hos oss får du t.o.m. en frekvensoberoende och teknikövergripande processor.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas