- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Beröringsfri överföring av energi och data
Snabbare verktygsväxling
Maximal flexibilitet då robotens radie ökar till 360 grader
Induktiva kopplingar är en lyckträff för robottekniken. Dessa överför samtidigt data och energi beröringsfritt via en luftspalt. Vad vinner du på det? Väldigt mycket – och i flera avseenden. Nu är risken för kabelbrott helt eliminerad. Man slipper kontakt mellan mekaniska kontakter och roboten har en kontinuerlig rörelseradie på 360 grader.
Våra induktiva kopplingar med IO-Link garanterar snabba byten av gripare och ökar tillgängligheten i din anläggning. Signalen överförs nämligen direkt efter bytet av gripare så att produktionen återupptas. Snabbheten och flexibiliteten under användningen stöder regelbundna formatändringar. På så sätt kan du även producera korta serier på ett effektivt sätt. Särskilt fördelaktigt: Utan mekaniskt slitage är de induktiva kopplingarna underhållsfria.
Enheterna som snabbt kan separeras ger stort spelrum vad gäller din maskindesign. På så sätt kan tidigare svåråtkomliga komponenter enkelt förbindas med IO-Link. Alla IO-Link-kompatibla enheter kan du nu nämligen ansluta till IO-Link-mastern och styrenheten både flexibelt och beröringsfritt
Med de dubbelriktade induktiva kopplingarna som överför data i båda riktningar, kan du samtidigt styra ställdon som ventilblock och samla in signaler. Dessa varianter stöder alla funktioner i IO-Link så att intelligenta givare och ställdon kan konfigureras och diagnostiseras beröringsfritt.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas