- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
Mät position och ändläge med absolut noggrannhet
Övervaka positionerna kontinuerligt när de är i rörelse
När andra lägesgivarsystem är för stora, för långsamma eller inte tillräckligt noggranna eller flexibla – lämna då över till det absoluta mätsystemet BML SL1. Det briljerar överallt där det krävs t.ex. en hög absolut noggrannhet vad gäller positioner och ändlägen. Det är framtaget specifikt för mätning och positionering, är väldigt snabbt, noggrant och kan användas inom flera olika branscher. Dessutom är det väldigt kompakt så att det kan integreras utan svårigheter. Systemet är enkelt att hantera och samtidigt väldigt ekonomiskt.
Det integrerade IO-Link-gränssnittet erbjuder särskilt god flexibilitet. Och mätsystemet ansluts inte bara enkelt och bekvämt via IO-Link. Även formatinriktning och formatinställning går snabbt med kommunikationsstandarden. Från en central plats kan du nämligen ange alla parametrarna bekvämt och smidigt. Via IO-Link kan du ta emot positionsinformation och se den i styrenheten. Med IO-Link kan du övervaka målpositionen och kontrollera positionerna kontinuerligt under rörelsen.
Med BML SL1 får du fördelarna från ett magnetiskt mätsystem och det mest innovativa gränssnittet för styrenheter på en och samma gång.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas