- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
För en hög produktionskvalitet
Övervakning av processmedier
Givarbyten via Plug-and-Play: Minimala stilleståndstider för maskinerna
Tryckgivare är något man inte kommer ifrån när man vill övervaka processmedier som kyl- och smörjmedel, hydraulolja och pneumatik. Likaså påverkar systemtrycket ytkvaliteten vid bearbetning av arbetsstycken. Dess kontinuerliga och exakta justering möjliggörs av våra IO-Link-tryckgivare då dessa löpande överför mätvärden och data till styrenheten.
Även i fleroperationsmaskiner uppnår du bästa resultat med tryckgivare. Dessutom tar tryckgivare över övervakningen av chuckens slaglängd och ser även till att arbetsstycke och verktyg sitter ordentligt i svarven.
IO-Link-tryckgivare konfigureras via styrenheten så att dessa även kan placeras på svåråtkomliga platser. De placeras i den ur mätsynpunkt bästa positionen och där de passar bäst med hänsyn till maskinens utformning. Detta säkerställer snabba och exakta resultat. Och sänker dina kostnader då du i stor utsträckning slipper dra ytterligare hydraulledningar.
IO-Link-tryckgivare ser till att du får optimal maskintillgänglighet. Givarbyten sker enkelt via Plug-and-Play då data från den utbytta givaren automatiskt överförs från IO-Link-mastern.
Beroende på dina krav kan du välja mellan IO-Link-tryckgivare med display och IO-Link-tryckgivare utan display. På så sätt får du alltid den bästa och mest lönsamma lösningen.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas