- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
För pneumatik och hydraulik
Säkerhet för fastspänningsanordningar
Allt-i-ett-lösning för anslutning av givare och ställdon – galvaniskt isolerade
Vår galvaniskt isolerade in-/utgångshubb sköter säkerheten för verktygshållarens pneumatiska fastspänningsanordning. Denna allt-i-ett-lösning ger dig möjlighet att ansluta både givare och ställdon till en modul. Cylinderns lägesåterkoppling sker via givarsegmentet. Samtidigt kan du stänga av ställdonssegmentet säkert via en separat omkopplingsbar säkerhetskrets, då IO-Link-I/O-hubben är uppdelad i två galvaniskt isolerade segment.
För att säkert kunna avbryta ställdonens matningsspänning krävs en extern säkerhetsbrytare. Då kan modulen användas för att implementera säkerhetsfunktioner upp till SIL2 enligt EN62061. Bra att veta vid implementering: Det robusta metallhöljet med kapslingsklass IP67 är särskilt väl lämpat för krävande miljöer. Diagnoserna sker via IO-Link och statuslysdioder. Även IO-Links signalkvalitet kan du övervaka tillförlitligt.
Du kan styra upp till åtta digitala in- och utgångar med modulen. Om IO-Link-anslutningen avbryts antar utgångarna fördefinierade tillstånd som behålls tills IO-Link-anslutningen återupprättas. Genom att maskinen är i detta unika tillstånd kan du fortsätta produktionen direkt utan referenskörning och spara in värdefull tid när anslutningen har återupprättats.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas