- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
För snabb interaktion mellan människa och maskin
Säkert personskydd
Säkra riskområden kostnadseffektivt
Våra säkerhetsljusridåer är en kostnadseffektiv lösning för säkring av riskområden. De beröringsfria skyddsanordningarna känner av fingrar, händer eller andra kroppsdelar och stoppar maskinens alla rörelser som kan utgöra en fara. Därmed ser de till att det finns ett säkert personskydd och sparar in på användningen av andra skyddsanordningar så att du kan utnyttja det utrymme som står till förfogande på bästa sätt. Samtidigt drar du nytta av ett starkt manipulationsskydd. Därtill ansluter du enkelt ljusridån till den säkra I/O-modulen som är förbunden med IO-Link-mastern. Då har du säkerhetsfunktionen ordnad. Och sparar in på kostnaderna gör du också. För anslutningstekniken är standardiserad till M12.
För att kunna tillföra material till roboten på ett tillförlitligt sätt kan våra säkerhetsljusridåer även användas vid materialslussar så att de kan utföra mutingapplikationer. Där överbryggas säkerhetsfunktionen tillfälligt när materialet transporteras genom skyddsfältet. Trots det bibehålls säkerheten ifall en person av misstag skulle beträda skyddsområdet.
Om det skulle inträffa en olycka inleder skyddsanordningen stoppkommandot med vårt nödstopp och ser till att den farliga rörelsen stannar av. Vårt nödstopp är enkelt att montera och kan användas på många olika ställen. Det kompakta höljet lämpar sig för olika typer av maskiner och anläggningar. Tack vare den höga kapslingsklassen är det perfekt för användning i utrymmen med damm och vatten.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas