- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
Safety over IO-Link
IO-Link överför både givar- och ställdonsdetaljer liksom säker information
Den moderna automationen klarar sig inte utan robotteknik. Robotteknik kräver dock säkerhet för att möjliggöra snabb interaktion mellan människa och maskin. Säkerhetstekniken är därför inställd för automation: Endast då kan t.ex. snabba tillämpningar med Pick-and-Place verkställas.
Med vårt koncept använder du lösningar som ger exakt och säker funktion fler år framåt. Att detta även är enkelt att implementera är vad som gör det extra speciellt. Säkerhetstekniken från Balluff erbjuder fördelarna med IO-Link.
Safety over IO-Link är enkel att integrera och reagerar snabbt. Och det kommunicerar över varje meter så att du kan använda såväl givar-/ställdonsdetaljer som säker information. Detta möjliggör tillförlitligt och flexibelt informationsutbyte samt dataöverföring på alla nivåer.
För att integrera ansluter du bara den säkra I/O-modulen till IO-Link-mastern. I detta system som är öppet till givarnivån kan du ansluta nästintill vilken säkerhetsanordning som helst och bunta ihop signaler från binära standardgivare. Konfigureringen sker centralt via styrenheten. Säkerhetsrelevant information överförs till styrningen direkt via mastern.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas