- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Slitagefri och manipulationssäker
Säkerhet för personer och anläggningar
Direkt avläsning av robotens position och ändläget hos föremål av metall
Våra induktiva säkerhetsgivare erbjuder säkerhet för både människor och anläggningar. Dessa känner beröringsfritt av metalliska föremål som närmar sig. Och skickar därmed de nödvändiga säkra signalerna om position eller ändläge. Roboten och verktygshållaren övervakar du på detta sätt säkert. Förutom en traditionell säkerhetsbrytare kräver de induktiva säkerhetsgivarna inga speciella tillbehör. Den omedelbara avläsningen av robotens position och ändläget för verktygshållaren av metall kan lösas så enkelt. Dessutom kan du enkelt ansluta givarna till den säkra I/O-modulen som buntar ihop alla signaler och för dem vidare till processorn via IO-Link-mastern.
Kostnadseffektiv lösning för åtkomstsäkring
Vår Reed-säkerhetsbrytare garanterar en slitagefri åtkomstsäkring. Denna kostnadseffektiva lösning är inte känslig för dörrörelser och är väldigt tålig under användning. Ett annat plus: Med ett distansstycke kan du t.o.m integrera den i en ferromagnetisk miljö.
Vid starka vibrationer
Den som måste uppfylla höga krav kommer inte undan användningen av transponderkodade säkerhetsgivare. Våra RFID-säkerhetsgivare garanterar en säker övervakning av skyddsluckor som utsätts för starka vibrationer. Dessutom drar du nytta av den höga krypteringsnivån och – i anknytning till det – ett stark manipulationsskydd. Den passiva RFID-transpondern kan nämligen tydligt identifieras.
De smutståliga givarna med stort arbetsområde är perfekta ifall dörrar fastnar eller felmanövreras. Dessa ger mer spelrum vid monteringen. Och för att spara in på extra dörrbeslag finns varianter med integrerade fästmagneter.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas