- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
Automatisera formatändringar
Reagera snabbt och flexibelt på varierande krav
När kortare serier blir allt vanligare i produktionen måste du kunna reagera allt snabbare på kundernas varierande krav. Och detta samtidigt som du är flexibel, eftersom olika format används vid tillförseln av material, vid bearbetningen och vid emballeringen.
Inställningspunkternas (t.ex. transportband och styrskenor) position och avstånd är beroende av varje produktformat och måste därmed ställas in på nytt varje gång. Om du använder positionsgivarsystemet för att ställa in formatet förkortas tiden för formatändringar, produktkvaliteten ökar och antalet kasserade detaljer minimeras.
Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem med IO-Link-gränssnitt ger exakt, snabb och absolut positionsavläsning av dina individuella formatinställningar. Den robusta designen med hermetiskt tillslutet hölje gör det helt immunt mot föroreningar, stötar och vibrationer. Även under extrema omgivningsförhållanden drar du nytta av en hög maskin- och systemtillgänglighet. Genom att flera positioner läses av samtidigt av ett och samma positionsgivarsystem sparar du in på kostnaderna och sparar tid vid installationen.
Med IO-Link får du flera fördelar: Definierade protokoll gör att parameterutbyte och anslutning till styrenheten går snabbt och lätt. Med enkelt Plug-and-Play byter du system snabbt och smidigt. Och utan referenskörning är det slitagefria systemet med en maximal mätlängd på 4 572 mm redo att användas direkt.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas