- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Den optimala spänningsförsörjningen för störningsfri drift
För störningsfri drift
Våra IO-Link-Heartbeat-nätaggregat för en tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning imponerar med sin höga kvalitet och långa livslängd. De består av kvalitetskomponenter och erbjuder reglerbar utgångsspänning med lågt rippel.
De övertygar särskilt med sin avancerade diagnosfunktion och stödjer därmed förebyggande underhåll, tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning enligt industri 4.0.
Den integrerade övervakningen förmedlar lastnivå, belastningsnivå och livslängd via IO-Link. På så sätt får du tillförlitlig information om den aktuella elektriska och termiska belastningen, enhetens slitage samt nätaggregatets återstående livslängd. Dessutom kan du läsa av detta lokalt och bekvämt på statusdisplayen. De trefärgade lysdioderna fungerar som ett trafikljus.
Via IO-Link kan du ropa upp omfattande och detaljerad diagnos- och statusinformation om enheten, driftparametrarna och historiken, så att du kan se dessa data i det överordnade styr- och diagnossystemet. På så sätt kan du alltid ha koll på när en enhet behöver bytas och ökar därmed systemets tillgänglighet.
Nätaggregatet är framtaget särskilt för användning inom automation och kan integreras perfekt i ditt styrsystem. Den extra slanka konstruktionen i IP20-hölje möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp. Det finns givetvis även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas