- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Miniatyrisering
Extra smått utförande för trånga förhållanden
Industriautomation kräver allt längre driven miniatyrisering av modulerna. Det kräver så små och lätta men ändå kraftfulla komponenter som möjligt. Miniatyrgivarna från Balluff uppfyller dessa krav.
Den minimala designen med maximala prestanda ger stor frihet vid konstruktionen och möjliggör många tillämpningar. Det ger dig extra flexibilitet.
Hos Balluff hittar du minigivare med alla funktionssätt: induktiva, optoelektroniska, magnetiska, kapacitiva och med ultraljud. Du hittar kompakta, induktiva kopplingar, platsbesparande fältbussmoduler och RFID-enheter i miniutförande för varje typ av givarteknik.
Vårt sortiment omfattar minigivare och kompakt anslutningsteknik. Båda lämpar sig utmärkt för fabriksautomatisering. Till exempel inom robotteknik, i produktionslinjer eller vid materialhantering är låg vikt det viktigaste villkoret för korta cykeltider. Dessutom blir handlingsfriheten större tack vare den plats som den kompakta designen sparar i ett tätt packat maskineriutrymme.
Miniatyrgivare från Balluff garanterar hög precision och ger den tillförlitlighet som krävs.
Induktiva minigivare
Kraftfull och kompakt för positionsavläsning i krävande miljöer
Induktiva minigivare garanterar positionsavläsning i krävande miljöer och på minimalt utrymme. Elektroniken i dem är fullständigt integrerad så någon extern förstärkare krävs inte. Den låga vikten på 0,7 g tillåter applikationer med extrem acceleration. Det gör Pick-and-Place enkelt att utföra.
De induktiva minigivarna från Balluff är enkla att installera och integrera fullständigt även i komponentgrupper med ont om plats. Det gör positionsavläsning möjlig även där det tidigare inte fanns plats för någon givare. Komponentgrupperna går också att förminska ytterligare.
Hos Balluff hittar du minigivare med extra liten diameter: 3 mm, 4 mm och 5 mm. Våra kompakta minigivare är med sitt endast 6 mm långa hölje de kortaste induktiva givarna på marknaden.
Fotoceller miniatyr
Exakt avkänning av små detaljer på upp till 3 m avstånd
Fotoceller i miniatyr från Balluff är rätt val när små detaljer ska kännas av med hög precision i trånga utrymmen och det samtidigt är viktigt med längre räckvidd. De fungerar absolut tillförlitligt från ett avstånd på mindre än en mm och upp till tre meter.
Tack vare att de finns i så många modeller erbjuder de en säker lösning för varje applikation och ger stor konstruktionsfrihet. Avancerad laserteknik, homogent rött ljus och innovativ lokaliseringsteknik borgar för hög processnoggrannhet. Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning eliminerar störande påverkan på ett tillförlitligt sätt. Våra fotoceller miniatyr är dessutom påtagligt enkla att använda.
Kapacitiva minigivare
Avkänning av alla material, oberoende av yttre påverkan och beskaffenhet hos objektet
Kapacitiva minigivare är rätt val för mätning i krävande miljöer där damm, reflexioner eller objektets beskaffenhet och form kan påverka resultatet.
De kontrollerar stapelhöjder och känner av vätskor och fasta kroppar med yttersta precision. Och detta genom upp till 4 mm tjocka behållarväggar av glas eller plast – eller i direkt kontakt. Med en separat, kapacitiv givarförstärkare går det enkelt att finjustera de kapacitiva minigivarna.
Deras aktiva yta av Teflon® gör dem ytterst motståndskraftiga. Det robusta höljet av rostfritt stål möjliggör användning även under besvärliga förhållanden. Tack vare den platta, skivformade konstruktionen kräver de ytterst lite plats och ger ett stort avkänningsavstånd.
Ultraljudsgivare
Universellt användbara för avståndsmätning och positionsavläsning
Våra små ultraljudsgivare i rätblocksformat hölje arbetar med ovanligt hög upplösning och övertygar därför med sin precision.
Vid knepiga mätningar går det att utrusta BUS R06K1..02/007 och BUS R06K1..02/015 med en extra ljudstyrningstillsats. Den möjliggör mätningar i hål och öppningar med en diameter större än 5 mm. BUS R06K1..02/015 har kort svarsfördröjning och en hög avkänningsfrekvens på 125 Hz. Därför lämpar de sig utmärkt för att känna av snabba förlopp.
Det går även att använda upp till tio givare samtidigt i mycket trånga utrymmen med våra ultraljudsgivare. Modellserien är nämligen försedd med en synkroniseringsingång. Det stora antalet varianter med binär utgång eller analog ström- resp. spänningsutgång för fem avsökningsavstånd ger ett näst intill obegränsat användningsområde.
Magnetkodat lägesgivarsystem
Absolut mätsystem för korta slag
Dålig noggrannhet och toleransförskjutningar påverkar produktionens kvalitet negativt. Direkta mätsystem kan råda bot på detta. De bestämmer aktuell position omedelbart när rörelse eller lyft påbörjas.
Det magnetkodade lägesgivarsystemet BML-S1H från Balluff ger absolut och exakt avkänning vid högdynamiska applikationer. Dessutom arbetar det beröringsfritt och därmed förslitningsfritt. Yttre faktorer som smuts och temperatur påverkar inte systemet. Tack vare marknadens minsta givarhuvud är systemet idealiskt för linjära styrningar, Pick-and-Place-applikationer, återkoppling för drivanordningar och vibrationssvetsning.
Kompakta induktiva kopplingar
IO-Link-koppling för snabb, beröringsfri anslutning
Den induktiva IO-Link-kopplingen i det kompakta 40x40-höljet från Balluff är idealisk för robotteknik. Den förenar snabb formatändring, slitagefrihet och stor flexibilitet. Induktiva kopplingar gör mekaniska stiftkontakter överflödiga eftersom de överför signalerna beröringsfritt.
IO-Link-gränssnittet hos de kompakta, induktiva kopplingarna gör installationen mycket enkel. IO-Link går sedan snabbt att ansluta med kabel.