- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Kapacitiva givare mäter behållarens nivå från utsidan
Våra kapacitiva nivågivare känner enkelt av nivån i behållare, rör eller tankar genom icke-metalliska behållarväggar. De känner av nivån hos vätskor och bulkgods beröringsfritt och utan direkt kontakt med mediet, och ger tillförlitliga resultat. De är lämpliga för olika användningsområden eftersom de finns i många olika varianter: De finns t.ex. i särskilt kompakta och platta, cylindriska, kubiska eller skivformiga konstruktioner, i trycktåliga utföranden och med ett stort antal olika kontakt- och kabelvarianter.
Ytterligare fördelar: Med Balluff Smart Level-teknik mäter de kapacitiva givarna alltid tillförlitligt, även vid fukt, skum eller avlagringar av alla slag – till och med genom upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar. Våra givare är därför den perfekta lösningen för nivåmätning i ledande material. Dessutom garanterar de en hög användarsäkerhet.