- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
- Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område
- Ultraljudsgivare – kemiskt motståndskraftig, beröringsfri och exakt, även vid övertryck
- Kontrollera nivåer på icke-magnetiska behållare med magnetostriktiva positionssystem
- Nivåsond BTL för att uppfylla högsta hygienstandard
- Detektera nivån i lagertankar med hydrostatisk tryckgivare
Detektera nivån i lagertankar med hydrostatisk tryckgivare
För kontinuerlig nivådetektering i lagertankar är våra hydrostatiska tryckgivare bäst lämpade. De mäter snabbt och exakt, är lätta att montera och kan även användas där hygienkraven är höga. Det hydrostatiska trycket övervakar du tillförlitligt genom att placera givaren i närheten av tanken.
Särskilda egenskaper
- IP69K-hölje av rostfritt stål, uppfyller FDA-kraven
- finns med IO-Link-teknik
- hygienkorrekt processanslutning
- tryckintervall från 50 bar
- hög linjäritet