- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
- Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område
- Ultraljudsgivare – kemiskt motståndskraftig, beröringsfri och exakt, även vid övertryck
- Kontrollera nivåer på icke-magnetiska behållare med magnetostriktiva positionssystem
- Nivåsond BTL för att uppfylla högsta hygienstandard
- Detektera nivån i lagertankar med hydrostatisk tryckgivare
Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område
Det självhäftande, kapacitiva givarhuvudet passar utmärkt för kontinuerlig, beröringsfri nivådetektering genom ytterväggar på behållare och rör och har ett brett mätområde. Givarhuvudet är flexibelt och går att skära till önskad längd. Tack vare den självhäftande ytan sätter du snabbt och lätt fast givarhuvudet på behållaren, utan ytterligare verktyg eller tillbehör. Genom att komplettera med separata förstärkare möjliggörs kontinuerlig nivådetektering, såväl analogt som via IO-Link. Det gör att du med en givare kan känna av när ett min.- eller max.värde överskrids. Samtidigt kan du genomföra nivåmätning i hela området med hjälp av givaren.
Särskilda egenskaper
- kontinuerlig mätning
- beröringsfri
- kan skäras till efter behov (min. 108 mm)
- stort mätområde upp till 850 mm
- flexibel givaryta
- många olika inställningsmöjligheter med analogkomfort- eller IO-Link-förstärkare