- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
- Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område
- Ultraljudsgivare – kemiskt motståndskraftig, beröringsfri och exakt, även vid övertryck
- Kontrollera nivåer på icke-magnetiska behållare med magnetostriktiva positionssystem
- Nivåsond BTL för att uppfylla högsta hygienstandard
- Detektera nivån i lagertankar med hydrostatisk tryckgivare
Kontrollera nivåer på icke-magnetiska behållare med magnetostriktiva positionssystem
För beröringsfria nivåkontroller på behållare av icke-magnetiskt material som glas, rostfritt stål eller plast kan våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i stavform användas. Behållarens vägg kan då vara upp till 8 mm tjock. För själva kontrollen finns det en magnetring i flottören som markerar nivån. Från sitt läge på utsidan av behållaren känner mätsystemet av flottörens position och skickar en signal för utvärdering. På så vis går det att detektera nivåer från bara några millimeters höjd upp till 6 meter.
Särskilda egenskaper
- beröringsfri kontroll
- uppgraderbar
- lämpar sig för explosionsfarliga miljöer: finns i utföranden med ATEX-godkännande
- flera olika gränssnitt
- enkel montering på bypass-rör för kontinuerlig nivådetektering