- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
- Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område
- Ultraljudsgivare – kemiskt motståndskraftig, beröringsfri och exakt, även vid övertryck
- Kontrollera nivåer på icke-magnetiska behållare med magnetostriktiva positionssystem
- Nivåsond BTL för att uppfylla högsta hygienstandard
- Detektera nivån i lagertankar med hydrostatisk tryckgivare
Nivåsond BTL för att uppfylla högsta hygienstandard
Livsmedelsindustrins stränga krav utgör inga problem för vår nivåsond BTL-SF. Den uppfyller högsta internationella hygienstandard och kan därmed användas i områden som kräver ytterst noggrann hygien. Det innebär att du kan sälja över hela världen från din anläggning. Nivåsonden mäter exakt i mikrometerområdet och möjliggör en hög noggrannhet vid fyllning.
Särskilda egenskaper
- internationellt godkänd kvalitet (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
- säkerställd hygienstandard och lång livslängd tack vare 100 % rostfritt stål
- installerbara utan justeringar
- flexibel montering tack vare standardiserade gränssnitt
- neutrala mot alla vätskor, tåliga mot skum
- CIP (Clean-in-Place): lätta att rengöra även i monterat skick
- SIP (Sterilization-in-Place): lämpar sig för processtemperaturer upp till 130 °C
- finns med stigande och fallande signal