- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
- Kapacitivt givarhuvud känner av ett stort område
- Ultraljudsgivare – kemiskt motståndskraftig, beröringsfri och exakt, även vid övertryck
- Kontrollera nivåer på icke-magnetiska behållare med magnetostriktiva positionssystem
- Nivåsond BTL för att uppfylla högsta hygienstandard
- Detektera nivån i lagertankar med hydrostatisk tryckgivare
Ultraljudsgivare – kemiskt motståndskraftig, beröringsfri och exakt, även vid övertryck
Ultraljudsgivare BUS M30E2 från Balluff är kemiskt motståndskraftig och mäter nivåer exakt och beröringsfritt. Detta såväl vid normalt tryck som i tankar och behållare med ett övertryck på upp till 6 bar. Trycktät installation i en tank görs enkelt med en 1-tums gängfläns. Ytterligare fördelar: kombinationen av binär utgång och analog utgång innebär att nivåmätning och översvämningsskydd kan ske samtidigt.
Särskilda egenskaper
- skyddad mot aggressiva medier med PTFE-membran
- beröringsfri mätning
- 1,3 m användningsradie, 5 m max. radie
- användning i behållare som fylls ovanifrån eller i behållare med omrörare är möjlig tack vare programvarufilter
- hölje i rostfritt stål för användning i livsmedelsindustrin
- processanslutning G1
- binär och analog utgång i en givare eller variant med 2 st. PNP-binärutgångar
- enkel att ställa in via digital display
- kapslingsklass IP67