Smarta sensorer med intelligenta funktioner

Tillhandahålla och länka ytterligare information med universella smarta sensorer

Med Smart Automation and Monitoring System (SAMS) ger vi dig ett mervärde genom att berika våra produkter med ytterligare funktioner och mätvärden, vilket ger dig ett system som inte bara uppfyller de viktigaste kända funktionerna, utan som går långt utöver det och möjliggör process- och till och med anläggningsövervakning.

För att göra det lättare att arbeta med de olika funktionerna och för att harmonisera dem mellan produkterna har vi standardiserat våra funktioner under utvecklingen av SAMS. Vibrationerna i induktiva sensorer och i den digitala lägesindikatorn finns till exempel alltid på samma index.

Sensorns smarta funktioner ger en mängd nya möjligheter till automatisering av dina maskiner och anläggningar.

Vibrationsövervakning som en funktion av de smarta sensorerna

Vibrationsövervakning ger dig meningsfull information om obalanser i själva maskinen och i hela anläggningen. Om de inte upptäcks kan överdrivna vibrationer leda till maskinhaverier. De smarta sensorerna i det smarta automations- och övervakningssystemet varnar dig för detta så att mer exakta analyser och underhåll kan utföras i god tid.

Håll ett öga på sensorns temperatur

En av de ytterligare funktionerna i vår utrustning är övervakning av den interna temperaturen. Om man tar hänsyn till ett antal fysiska faktorer, t.ex. olika reaktioner hos inkapslade enheter på variationer i omgivningstemperaturen, kan man dra värdefulla slutsatser. Temperaturökningar kan upptäckas i ett tidigt skede och motverkas.


LED-diagnostik: Smart kontroll inom industrin

SAMS-enheterna är utrustade med flerfärgade lysdioder som ger tydliga signaler. Här kan man fritt välja mellan Balluff-standarden och NAMUR-standarden för belysningsinställningen. Konfigurationen av enheten och valet av de två inställningarna kan enkelt göras via IO-Link. De smarta sensorernas olika tillstånd tilldelas en specifik färg. När en enhet behöver underhåll skickas till exempel en permanent blå ljussignal, och när signalkvaliteten är dålig lyser sensorn orange.

Upptäckt av en enhet: Lokalisering av installerade sensorer och enheter

De smarta sensorerna och enheterna är utrustade med en funktion för upptäckt av enheter. På begäran skickas ett kommando till sensorn som får den att blinka blått för lokalisering. Blinkningens varaktighet kan ställas in individuellt upp till 30 minuter.

Smart sensorernas signalkvalitet

Signalkvaliteten anges som ett procentuellt värde mellan 0 och 100 %.

Det kan inte bara vara en användbar indikator under installationen utan även stödja förebyggande underhåll.


Justeringshjälp för avvikande lutning

När systemet införs måste en "referensposition" läras in från början. På så sätt kan avvikelser från den inställda positionen upptäckas och rapporteras. På så sätt kan du alltid garantera att sensorn är rätt placerad. Om sensorn sedan oavsiktligt justeras i vardagen kan den här funktionen användas som ett hjälpmedel för justering.
kan användas som ett anpassningshjälpmedel.


Fuktdetektering i industrin

För att veta att fukt inte är bra för elektrisk utrustning behöver du inte ett separat system som vårt SAMS. Det är dock bra att bli underrättad så snart fukt upptäcks på en plats i enheten. Om fukt tränger in i enheten utlöses ett larm. På så sätt kan enheten bytas ut innan maskinen går sönder för att undvika höga reparationskostnader och produktionsstopp.

Övervakning av ström och spänning

Med den här funktionen gör de smarta sensorerna det möjligt att upptäcka så snart toleransområdet för den nominella spänningen underskrids eller överskrids, dvs. när det uppstår en under- eller överspänning.

Även kortslutningar upptäcks och rapporteras. Med hjälp av detta meddelande kan felsökning av den berörda maskinen eller det berörda systemet påbörjas snabbt och effektivt.


Status för extrema omgivningsförhållanden

Detta visar dig när en produkt befinner sig i extrema miljösituationer och hur länge denna status redan har mätts. Du kan själv ställa in gränsvärden och definiera för respektive parametrar när dessa uppmätta variabler betraktas som extrema förhållanden. Sekundära datakällor används också för detta ändamål, t.ex. vibrationer, inre temperatur och luftfuktighet.

Växelräknare

Växelräknaren kan räkna alla binära signaler som finns i enheten. Den räknar upp till en justerbar gräns och kan återställas automatiskt eller manuellt beroende på det konfigurerade läget.

Startcykelräknare för övervakning av uppstartsprocesser

Startcykelräknaren, även kallad startcykelräknare, övervakar varje start av maskinen. För varje start av en maskin ökar antalet med ett. På så sätt kan man övervaka hur ofta en maskin eller ett system startas och stängs av igen under en viss tidsperiod.


Signalfördröjning

För att undvika oönskade, för tidiga eller frekventa förändringar på grund av sensorernas signalöverföring är det möjligt att med signalfördröjningen ändra en binär signal (påslags-/avstängningsfördröjning eller one-shot). Detta behöver inte nödvändigtvis vara en sensors kopplingssignal. Denna funktion gör det också möjligt att till exempel tillämpa vibrationslarm eller resultatet av ett logiskt block endast med en fördröjning. Det enda kravet är att det är en binär signal.

Övervakning av signalhastighet för sensorer

För signalhastighetsövervakning av sensorer måste först ett tidsfönster definieras, som du kan bestämma individuellt efter behov. På så sätt kan du få information om huruvida signaler registreras och bearbetas inom detta tidsfönster. På så sätt kan du direkt upptäcka och åtgärda oönskade signalfördröjningar.



Logiska länkar genom logiska block

De tillgängliga uppgifterna och signalerna kan kopplas samman logiskt för att ge ny information. Upp till fyra signaler per block och totalt fyra block kan användas och kopplas samman i utvärderingen. Om ingångarna i blocket inte behövs kan de helt enkelt lämnas fria. Alla oanvända ingångar ignoreras, vilket innebär att t.ex. endast två värden kan kopplas samman. Alla booleska ingångssignaler kan användas för anslutningen. Resultatet av ett block kan användas som en ingångssignal för ett annat block. De logiska länkarna AND / OR / NOR / XOR är tillgängliga.


Pin-konfiguration och inställning

Den här funktionen hos Smart Sensors låter enkel, men den har potential: stift 4 är alltid en digital utgång och stift 2 kan väljas mellan digital utgång, digital ingång eller analog utgång. Det är t.ex. möjligt att använda komponenten utan IO-Link genom att ge ut kopplings- och mätsignaler direkt till stift 2.


Räkning av drifttimmar för maskiner och system med hjälp av smarta sensorer

Våra smarta sensorer räknar i princip varje sekund, men sparar statusen dynamiskt från och med varje minut (eller efter 2, 4, 8-12 minuter). Alternativt är det möjligt att ställa om räknaren till ett statiskt läge. I det här fallet sparas statusen endast var 12:e minut, vilket sparar minnet. I statiskt läge kan drifttimmarna registreras på detta sätt i upp till 20 år. Det finns totalt tre olika räknare: Tid sedan senaste idrifttagning, en totalräknare och en manuellt återställbar räknare.

Grundläggande statistik

Grundläggande statistikfunktioner gör det möjligt att använda alla processdataobjekt, med undantag för booleska värden, som ingångsvärden för statistisk utvärdering. Detta gör det till exempel möjligt att beräkna minimum eller maximum, medelvärde eller glidande medelvärde för den valda ingående variabeln direkt vid sensorns användningsområde.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630