Företagsprofil

Innovativ automatisering. Med höga krav och personligt engagemang för din framgång.

Företagsprofil

Balluff är ett medelstort företag - familjeföretag i fyra generationer, grundat i Neuhausen auf den Fildern nära Stuttgart och som vuxit till en kosmopolitisk, ledande global aktör. Vi är en sensor- och automationsspecialist med tradition och långvariga kundrelationer - som samtidigt är en viktig innovationspartner för sina kunder.

På så sätt öppnade sig vårt företag tidigt för den internationella marknaden. I början av 80-talet började Balluff kontinuerligt utöka sitt produktions- och försäljningsnätverk. I dag är Balluff inte längre bara hemma i Neuhausen, utan även i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika och alla andra viktiga marknader - i 68 länder världen över. Detta gör att vi bättre kan förstå och betjäna våra kunder och ge dem exakt vad de behöver: högkvalitativa lösningar för sensorer, identifiering och bildbehandling, inklusive nätverksteknik och mjukvara för alla automationskrav. Som ett framtidsorienterat företag fokuserar vi inte bara på de klassiska automationsområdena utan svarar också på den ständiga förändringen av marknader som kunder och en digital, nätverksbaserad värld: Som möjliggörare gör vi det möjligt för våra kunder att nå hållbara framgångar i den digitala omvandlingen med IIoT-kompatibel hårdvara, middleware och system.

Balluff har en unik kvalitetsstandard. Vi kallar det Balluff-kvalitet. En hög standard som överträffar gällande standarder och som vi erbjuder dig inte bara i våra produkter och lösningar, utan även i vår rådgivning och service.

Vårt engagemang för våra kunders framgång är omisskännligt: i vårt sätt att anta deras utmaningar, uppfylla deras krav och utveckla framtidsorienterad teknik för dem. Vi vet nämligen att om våra kunder är bäst rustade för framtiden, så är vi det också. Därför är "innovativ automation" vårt löfte och motto.

Företaget i siffror

År för grundandet

1921

Balluff-koncernens omsättning 2021

504 miljoner euro

Antal anställda 2021

ca 3600

Dotterbolag med utveckling, produktion, logistik och försäljning

37

Produktionsanläggningar

6

Vår strategiska positionering: en partner för framgång inom automation.

Förvaltning

Kvalitet kan man lita på inom familjen Balluff: företaget leds redan i fjärde generationen av familjen.

  • Katrin Stegmaier-Hermle, verkställande direktör och styrelsens talesperson

  • Florian Hermle, verkställande direktör

  • Frank Nonnenmann, verkställande direktör

Konsekvent inriktning på kunden

Fokus för vår strategiska inriktning är kunden och den nytta som våra lösningar har för honom. Balluff koncentrerar sig därför på att snabbt och målinriktat genomföra de specifika kraven i respektive industrisektor. För oss är "Innovating automation" inte bara ett varumärkeskrav utan den standard vi sätter upp för oss själva. Som en del av våra strategiska inkubationsprogram (SIP) använder vi oss av ett agilt arbetssätt - den explorativa utvecklingen av nya och innovativa affärsidéer inom ramen för Lean Startup-metoden. I smidiga och agila processer utvecklar vi kundorienterade koncept för utvalda, konkreta användningsfall i ständig samordning och granskning med potentiella kunder. På så sätt blir en innovativ idé till en skräddarsydd lösning med en hög grad av standardisering.

Globala nätverk för optimal kundvård

Tack vare vår världsomspännande närvaro garanterar vi våra kunder hög flexibilitet och de bästa leveranstiderna i klassen.

Med vårt nätverk av 37 dotterbolag med försäljning, produktion och utveckling samt representanter finns vi representerade i över 61 länder världen över. Detta ger oss bästa leveranstider i klassen, hög leveranssäkerhet, tydliga materialflöden och otvetydiga ansvarsområden. Agila arbetsmetoder är vår framgångsfaktor här. Och detta med konstant hög kvalitet - för det är avgörande för våra kunder.

Vår lokala närvaro gör det dessutom möjligt för oss att reagera särskilt flexibelt på regionala marknadskrav och på så sätt uppfylla kundernas och marknadernas krav på ett effektivt och framtidsorienterat sätt.