Inbyggd vision
Fullt integrerad visuell intelligens
Oavsett om det beror på litet installationsutrymme eller speciella uppgifter som kräver innovativa bildbehandlingslösningar med lokal intelligens: Embedded Vision-lösningar blir allt populärare. De motsvarande kameramodulerna i Balluffs portfölj kombinerar flexibilitet, bildkvalitet och prestanda med låga kostnader och är en del av vår modulära byggsats.
Beroende på användningsområde och krav har olika processorplattformar och gränssnitt etablerats. Med vår modulära kameraarkitektur hittar du garanterat rätt kameramoduler för din embedded-plattform - och i oss en stark partner som stöttar dig genom hela projektet.
Fördelarna
Embedded vision-lösningar blir allt populärare, och det av goda skäl. Våra kameramoduler för embedded vision erbjuder flexibilitet, bildkvalitet och prestanda till låg kostnad och är en del av vårt modulära kamerasystem.
-
Mindre installationsutrymme
Balluffs inbyggda visionkameror är kompakta och lätta, med upp till 70 % volymbesparing jämfört med traditionella PC-lösningar för industrikameror. -
Optimal AI-plattform
Vår AI-optimerade hård- och mjukvara möjliggör skalbara, framtidssäkrade embedded-plattformar. -
Låg energiförbrukning
Med energieffektiv optimerad hårdvara sparar du upp till 60 % energi jämfört med konventionella lösningar. -
Lägre kostnader
Kostnadsbesparingar genom optimalt val av komponenter.
Vårt koncept
Vi stöder dig i alla projektfaser av din visionslösning med omfattande tjänster och vår breda portfölj. Från icke-bindande rådgivning till genomförbarhetsstudier och prototyper till stöd för alla integrationssteg: Vi följer ditt projekt under hela dess livscykel.
Förutom kameramoduler omfattar vårt produktsortiment även alla nödvändiga komponenter, från kablar eller bärarkort till helt monterade och testade system. Operativsystem, firmware och programvarumoduler kompletterar hårdvaran för att skapa en skräddarsydd lösning för dina specifika krav.
Vi täcker ett brett spektrum av processorarkitekturer (x86 och ARM (NVIDIA)), operativsystem (t.ex. Linux, Windows), kameragränssnitt (PCI Express, USB), kommunikationsgränssnitt (t.ex. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) och firmware (t.ex. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).
Våra gränssnitt
Vi erbjuder våra inbyggda visionkameror med USB- och PCI Express-gränssnitt.
USB
Särskilt med USB 3.0 kan inbyggda system realiseras över längre avstånd mellan kamera och CPU. USB3 Vision-standarden styr enhetsdetektering, konfiguration, dataströmning och händelsehantering.
PCI Express
PCI Express är en punkt-till-punkt-anslutning med upp till 16 banor per anslutning. Gränssnittet är lämpligt för krävande inbyggda vision-tillämpningar med höga upplösningar och bildhastigheter, oavsett vilken plattform som används.
Vi erbjuder två alternativ för PCI Express-överföring:
Dels erbjuder N4e PCIe-Embedded Interface upp till 4 banor PCIe Gen.2 och olika IO-funktioner på en enda 70-polig kort-till-kort-kontakt. Å andra sidan kan särskilt stora avstånd överbryggas i dina inbyggda system med hjälp av OCuLink-kablar (Optical-Copper Link).
Vårt modulära system
Baserat på vårt modulära kamerakoncept erbjuder vi också ett omfattande modulsystem för inbyggda vision-kameramoduler - med ett brett utbud av utrustningsalternativ för de mest skiftande krav på gränssnitt, linsanslutningar och optiska filter. För den termiska anslutningen till systemet kan du också välja mellan olika mekaniska komponenter, men också kompletta höljen. Ett stort antal alternativ kan sättas samman direkt i vår kamerakonfigurator.
För OEM-projekt erbjuder vi även individuella konfigurationer och skräddarsydda anpassningar upp till kompletta specialutvecklingar. Speciellt för det senare är vår kamerabyggsats den perfekta grunden för att hålla utvecklingstiderna korta och därmed också minimera din time-to-market.
Våra processorarkitekturer
De processorkort som finns tillgängliga för embedded vision-tillämpningar använder huvudsakligen processorarkitekturer baserade på x86 eller Arm (inklusive NVIDIA). X86-processorarkitekturer används främst inom industriell bildbehandling, medan Arm-baserade arkitekturer framför allt används i mobila tillämpningar. Stödet för x86-arkitekturen gör det enklare att gå över till inbyggda system även inom maskinseende - och öppnar helt nya möjligheter när det gäller utrymmesbesparingar och prestanda.
De olika plattformarna stöds av vårt programmeringsgränssnitt Impact Acquire SDK. GenICam GenTL Producer säkerställer kompatibilitet med befintlig utveckling och garanterar smidig växling mellan olika hårdvaruplattformar. Adapterkort eller plug-in-kort finns tillgängliga för respektive datorplattform.
Våra produkter
Vi erbjuder inbyggda visionkameror med USB- (USB 2.0 samt USB3 Vision) eller PCI Express-gränssnitt.
En stark partner vid din sida
Med vår långa erfarenhet och förståelse för din tillämpning och dina krav kan vi ge dig råd om alla komponenter i den optimala embedded vision-lösningen. Experter inom områdena optik, sensor-, kamera- och processorteknik ger omfattande stöd för ditt projekt. Dessutom erbjuder vi individuella och interaktiva workshops och utbildningskurser.
På begäran utför vi även genomförbarhetsstudier för mer komplexa problem: Då beaktar vi alla randvillkor i detalj och utvärderar de möjliga lösningarna för att få ett optimalt beslutsunderlag.
Om du inte hittar den lösning du söker i vår portfölj eller i vårt modulära kamerasystem kan vi också anpassa våra produkter - eller utveckla helt nya lösningar för dig. Du kan läsa mer om detta under Custom Design and Engineering.