Nya funktioner och förbättringar på My Balluff och vår webshop
Balluff Webshop i ständig förändring
Vår webbshop förändras ständigt. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder maximal komfort och användarvänlighet genom kontinuerlig vidareutveckling. Här kan du bekanta dig med nya funktioner och förbättringar.
Vår produktportfölj: Nu ännu tydligare
Tack vare den nya, förbättrade produktstrukturen kan du nu hitta rätt Balluff-lösning snabbt och effektivt med bara några få klick.
Behöver du till exempel en annan längd eller diameter på din valda produkt? Inga problem, du kan helt enkelt ändra denna parameter i konfigurationen.
Med den nya produktguiden kan du nu hitta rätt sensor för din applikation ännu snabbare!
Letar du efter rätt sensor för din applikation, men är osäker på vad som är det bästa valet? Vår produktguide hjälper dig gärna. I bara några få steg guidar vi dig genom vårt omfattande produktsortiment och bestämmer det perfekta produktvalet för dina krav.
BTL KMAT Express produktion
Behöver du snabbt en ersättningsdeplacementgivare som är skräddarsydd för dig? Inga problem, utnyttja vårt erbjudande om expressproduktion inom 24-48 timmar!
Alla deplacementgivare för vilka vi generellt kan erbjuda dig expressproduktion är särskilt märkta.
Balluff Engineering Tool är nu tillgängligt kostnadsfritt! Få tillgång till det nu och konfigurera IO-Link-enheter snabbt och enkelt.
Balluff Engineering Tool möjliggör tillverkaroberoende och central idrifttagning, konfiguration och parametrering av IO-Link-enheter enligt IO-Link-standarden för sensorer och ställdon.
Dina fördelar i en överblick:
Enkel användning
Snabbare idrifttagning
Kortare underhållstider
Och det bästa av allt - från och med nu får du Balluff Engineering Tool helt kostnadsfritt, dra nytta av fördelarna redan idag och hämta din kostnadsfria programvara.
Utnyttjar du redan fördelarna med flera förpackningar?
Letar du efter en tillförlitlig, robust och billig induktiv givare? Då kommer du att hitta det du söker i vår nya induktiva serie.
Dina fördelar i en överblick:
Finns i de vanligaste utförandena M8x1; M12x1 & M18x1, vardera i en lång och en kort längd
Kompakt och utrymmesbesparande design
Spara värdefull tid vid uppackning och montering
Minska plastförpackningsmaterialet genom att helt enkelt ta bort det från våra multipla förpackningar (25 stycken per låda)
Om du behöver en mängd som inte kan delas med 25, var flexibel och få resten som individuellt förpackade sensorer.
Dra nytta av multipelförpackningen nu:
Hitta rätt lösning snabbt med kameraväljaren och objektivkalkylatorn
Med vår nya kameraväljare och objektivkalkylator kan du enkelt hitta de perfekta komponenterna för ditt visionsystem. Dessa verktyg är nu integrerade på vår webbplats och hjälper dig att enkelt välja rätt kamerakomponenter och tillbehör. Upptäck visionvärlden - nu på vår webbplats!
Förbättring av mottagningsbeviset
Om man gör tillräckligt många små saker rätt kan stora saker hända - och det är just därför vi har skapat följande "lilla" förbättring:
Från och med nu kommer du alltid att få en bekräftelse på orderkvittot omedelbart efter att din order har tagits emot. För artiklar som inte kan bekräftas omedelbart kommer du att få information om leveransdatum så snart som möjligt efteråt.
För dig som användare av webbshoppen & My Balluff görs mottagningsbekräftelsen omedelbart tillgänglig för visning och nedladdning i din orderhistorik i My Balluff.
Nu live - våra nya RFID-konfiguratorer!
Med vår nya instegskonfigurator vill vi erbjuda även oerfarna användare inom RFID-teknik möjligheten att sätta samman sitt individuella system.
För varje fråga får användaren den information som behövs för att kunna besvara frågorna med största säkerhet och även för att förbättra sin egen know-how. Men även vår professionella konfigurator har fått några förbättringar och en ansiktslyftning.
Upptäck vår förbättrade sökning på webbplatsen
Den nya webbplatssökningen ger dig nu kontextspecifika resultat!
Letar du efter en orderkod eller en typkod? Vi ger dig direkta produktjämförelser, snabba nedladdningar, pris- och tillgänglighetsinformation och allt utan att lämna resultatsidan.
Eller letar du efter tekniker som RFID, IO-Link, trådlöst eller induktivt? Anpassade resultatsidor guidar dig till din destination.
My Balluff: Ny funktion - Självbetjäningen har utökats ytterligare
Med denna nya flik i My Balluff är du alltid informerad om de aktuella öppna fakturorna/fakturorna.
Snabbare, enklare, effektivare - Balluff har alltid dina förväntningar i fokus - upptäck vår nya checkout-process.
Var beställningsprocessen för Balluff för lång för dig? Inga problem, vår nya kassaprocess sparar värdefull tid och är ännu tydligare.
Webbshop: Riskreducering genom offline-läge i en webbshop
IT-säkerhet är en resa - en ständig anpassning till utvecklingen av attackvektorer.
Vi är stolta över våra cybersäkerhetsspecialister och känner oss trygga. Men enligt mottot: "IT-säkerhet är inte enbart säkerhetsteamens ansvar - det är en gemensam produkt", ville vi på e-handelsavdelningen också göra vår del i händelse av en nödsituation.
För den osannolika händelsen av ett avbrott på grund av en cyberattack eller andra oförutsägbara fel har vi utvecklat ett offline-läge för webbshoppen som gör att du kan fortsätta att beställa även i sådana situationer.
Vi kommer att hålla dig informerad om vi befinner oss i offline-läge.
På så sätt är webbshoppen alltid tillgänglig för dig på ett säkert sätt och vid alla tidpunkter som en kanal för beställning.
Ännu snabbare till målet: Sök och beställ enkelt med ditt interna kundmaterialnummer
Vill du söka och hitta de Balluff-komponenter du behöver enkelt och snabbt med ditt personliga interna materialnummer? Inga problem, oavsett om du söker på vår hemsida eller direkt i webshopen, så länge ditt kundmaterialnummer finns hos oss, kan du enkelt hitta rätt Balluff-produkt genom att ange ditt interna ordernummer.
Du har interna beställningsnummer, men hittar inget resultat?
Vänligen skicka oss din lista med ditt interna ordernummer och vår Balluff-orderkod eller långa beskrivning till [email protected] Vi kommer omedelbart att ta hand om integrationen.
Förbättrad jobbsökning i My Balluff
Från och med nu kan du också hitta alla dina beställningar genom att söka efter kundordernummer, ordernummer, kundmaterialnummer eller produktens orderkod.
Dra nytta av vår påminnelsefunktion direkt på produktdetaljsidorna
Du har hittat en passande produkt, men inser att den för närvarande är slut i lager?
Om du är inloggad på ditt My Balluff-konto kan du aktivera ett tillgänglighetsmeddelande med ett klick. Om du inte har ett My Balluff-konto klickar du på knappen och anger din e-postadress. Så snart produkten är tillgänglig igen kommer du automatiskt att få ett e-postmeddelande. På så sätt behöver du inte hela tiden kontrollera om den önskade produkten finns i lager.
Snabb tillgång till lämpliga tillbehör
Spara värdefull tid! Tack vare vår nya funktion, som öppnas automatiskt genom att klicka på "Lägg i varukorg" eller genom att lägga till direkt i butiken, kan du snabbt hitta de tillbehör som finns tillgängliga för din Balluff-produkt. Från den enkla anslutningskabeln till det produktspecifika monteringssystemet - här hittar du snabbt vad du söker.
Upptäck funktionen "Köp nu" - snabbare, enklare och mer effektiv
Vet du exakt vad du behöver? Då behöver du från och med nu inte längre gå igenom hela beställningsprocessen, för med hjälp av funktionen "Köp nu" kan du beställa ännu snabbare och bekvämare.
Live-lansering av Balluffs webbshop i Kina
Som en global aktör är det vårt mål att snabbt och enkelt förse våra kunder över hela världen med våra automationslösningar. Därför är vår webbshop nu också tillgänglig för våra kinesiska kunder.
Logga in på flera konton med endast en åtkomst
Om du har eller hanterar flera kundkonton kan du nu enkelt växla mellan kontona utan att behöva hantera flera åtkomstdata och logga ut i förväg.
Om du vill använda denna funktion, vänligen använd kontaktformulär och välj ämnet MyBalluff/Webshop/Account/. Ge oss lite kort information om ditt företagskonto som du skulle vilja hantera ytterligare och vi kommer att ta hand om det.
GOOD NEWS - Använd vår knapp "Omedelbar tillgänglighet" för att snabbt hitta tillgängliga produkter.
Den rådande komponentbristen har oss alla i sitt grepp! Balluff vill hjälpa dig att snabbt och transparent visa vilka produkter som för närvarande finns i lager och är omedelbart tillgängliga - den gröna bocken bredvid produkterna signalerar tillförlitligt omedelbar tillgänglighet.
Hitta lämpliga produktvarianter ännu snabbare
Du har till exempel hittat en lämplig kabel men inser att du behöver 5 m istället för 2 m?
Använd rullgardinsmenyn på produktdetaljsidan för att välja bland de tillgängliga kabellängderna. På så sätt behöver du inte söka igenom hela sortimentet för att hitta rätt kabel i en annan längd.
My Balluff: Hantera och auktorisera dina användare som du vill
Som administratör kan du hantera dina anställda och tilldela olika behörigheter. Från att välja betalningsmetod, till att ange en maximal månatlig ordervolym, till att tilldela många andra My Balluff-funktioner.
Är detta precis vad du behöver?
Dela innehåll i kundvagnar, jämförelser och favoritlistor snabbt och enkelt
Med Balluff Share-funktionen kan du enkelt dela innehållet i din varukorg, jämförelselista eller favoritlista med kollegor. Du kan t.ex. skicka det önskade innehållet i din varukorg till din inköpare, som då omedelbart kan ta över produkterna och fortsätta beställningsprocessen.