Oavsett om det är blått ljus eller time-of-flight, fotoelektrisk närhetsbrytare eller fotoelektrisk sensor, oavsett om det är korta eller långa avstånd: De kubiska midisensorerna i den optoelektroniska sensorfamiljen BOS 6K från Balluff täcker in alla relevanta detekteringsprinciper och en mängd olika ljustyper.
Den nya generationen av familjen är mer än bara en uppgradering: Tack vare IO-Link, innovativa tekniker och ytterligare varianter kommer det att vara möjligt att lösa ännu fler och framför allt tidigare olösta applikationer och detekteringsuppgifter med denna serie i framtiden.
Mångfald möter standardisering
Med BOS 6K-sensorfamiljen behöver användarna bara en enda sensordesign för ett brett spektrum av applikationer. Detta beror på att alla relevanta funktionsprinciper finns tillgängliga i samma, utrymmesbesparande och universellt monterbara hölje. Detta förenklar systemdesignen avsevärt, eftersom endast en CAD-datauppsättning krävs, som är identisk för alla sensortyper. Dessutom finns det ett standardiserat monteringskoncept för alla givare i serien. Detta sparar mycket tid och arbete vid installationen.
Utrustningen med IO-Link öppnar helt nya möjligheter för parametrering och användarvänlighet. Tillsammans med det standardiserade driftkonceptet för alla BOS 6K bidrar denna funktion till att givarna snabbt och enkelt kan tas i drift. Det är också enkelt att byta ut eller växla mellan olika driftprinciper.
Användarvänlig mix av beprövade och nya varianter
Den nya generationen BOS 6K imponerar med toppmodern teknik och framtidssäkra funktionsprinciper: Time-of-flight, blått ljus, rött ljus, laser, avståndssensorteknik samt kontrastdetektering:
Exakt, snabb och lång räckvidd: BOS 6K-sensorer med time-of-flight-teknik
Balluff har nu även sensorer för (långräckviddig) avståndsmätning i sin portfölj. Dessa sensorer är utrustade med Time-of-Flight-teknik (TOF) och kan trots sitt lilla hölje detektera objekt säkert och tillförlitligt även på längre avstånd.
De nya BOS 6K-sensorerna med TOF är en särskilt exakt, snabb och mångsidig lösning för avståndsmätning. De använder ljuspulser och mäter den tid de behöver för att ta sig till objektet och tillbaka. Detta är särskilt fördelaktigt för bakgrundsundertryckning, eftersom en bakgrund nära objektet kan särskiljas från objektet på ett tillförlitligt sätt och avståndet kan mätas exakt.
Multitalang med time-of-flight metoden
Time-of-flight-metoden fungerar absolut tillförlitligt även på större avstånd, vilket innebär att sensorerna kan användas på avstånd upp till 1,5 meter - trots sin lilla design. Detta öppnar helt nya möjligheter vid utformningen av automationssystem och gör givarna mycket flexibla att använda. En betydligt mindre konstruktion uppnår motsvarande prestanda som tidigare uppnåtts med betydligt större sensorer.
En annan stor fördel med TOF-sensorer är deras mångsidighet: de kan användas i olika miljöer eftersom de fungerar i stort sett oberoende av objektets yta och färg. De detekterar både ljusa och mörka ytor på ett tillförlitligt sätt.
När rödljussensorer når sina gränser: BOS 6K-sensorer med blåljusteknik
En höjdpunkt i den nya generationen är sensorer med blåljusteknik för bakgrundsdämpning - perfekt för tillförlitlig detektering av även transparenta objekt och liknande ömtåliga delar.
Användningen av sensorer med blått ljus rekommenderas särskilt i applikationer där sensorer med rött ljus når sina (fysiska) gränser.
Enkelt även med objekt som är svåra att känna igen
Eftersom blått ljus har en kortare våglängd än andra färger av synligt ljus, sprids det mindre och ljusstrålen fokuseras bättre. På grund av den lägre spridningen kan blåljussensorerna också upptäcka finare detaljer och därför arbeta ännu mer tillförlitligt än sina motsvarigheter med rött ljus, till exempel beroende på tillämpningen.
Dessutom tränger blått ljus in mindre djupt i material jämfört med andra ljusfärger. Detta minimerar störningar från andra föremål och ytor - och gör objektdetekteringen ännu mer exakt.
Blått ljus gör det lättare att känna igen vissa drag eller egenskaper hos objekt: Även svåra material eller ytstrukturer, t.ex. transparenta eller mörkt glänsande föremål, detekteras mer tillförlitligt än vad som är möjligt med rött ljus.
Automatiseringens allroundtalanger: BOS 6K rödljus- och lasersensorer med IO-Link
Optiska sensorer med laser eller rött ljus används i stor utsträckning inom alla automationsområden.
Rött ljus är en tillförlitlig teknik med ett mycket bra kostnads-nyttoförhållande - och därför den perfekta ljustypen för nästan alla standardapplikationer. Tack vare ljuspunkten med tydliga konturer övertygar rödljussensorerna BOS 6K i alla tillämpningar med ett stabilt kopplingsbeteende. Den stora, väl synliga ljuspunkten ger manöverutrymme vid monteringen och förenklar därmed installationen, samtidigt som sensorn alltid är lätt att rikta in.
Lasersensorer är idealiska för tillförlitlig detektering av små delar som kablar, även vid stora avläsningsavstånd. Detta garanteras av den minimala diametern på den utsända laserstrålen. Tack vare sin goda synlighet är laserpunkten extremt lätt att justera även på större avstånd och detekterar objekt mycket exakt med hög upprepningsnoggrannhet.
Speciella reflexljusramper för detektering av transparenta objekt ingår i den stora BOS 6K-sensorportföljen på samma sätt som högpresterande avståndssensorer med rött ljus och, på senare tid, laserteknik.
Tillförlitlig objektdetektering vid höga hastigheter: BOS 6K kontrastsensorer
Kontrastsensorerna BOS 6K är en tillförlitlig, flexibel och enkel lösning för att detektera kontraster. De kan enkelt anslutas till styrsystemet via en standardiserad utgång. Parametreringen är lika enkel via IO-Link-gränssnittet.
Sensorerna känner av ljusa objekt eller markeringar på en mörk bakgrund eller tvärtom, i stort sett oberoende av objektets yta.
Tack vare detta och deras extremt höga switchfrekvens är de idealiska för applikationer där objekt och markeringar inte bara måste detekteras exakt, utan framför allt snabbt - t.ex. i förpacknings- eller märkningsapplikationer.
"Våra robusta BOS 6K-sensorer är enkla att justera - även med IO-Link - och täcker ett brett spektrum av industriella applikationer med sina olika funktionsprinciper."
Stefan Hornung, produktchef - produktkluster fotoelektriska sensorer
Den nya generationen av BOS 6K-sensorfamiljen: innovativ, mångsidig, användarvänlig
De speciella egenskaperna
- Identisk höljesform för alla funktionsprinciper: liten och platsbesparande för användning i trånga installationsutrymmen
- IO-Link för alla: enkel integration och standardiserat driftkoncept
- Genuin PNP- och NPN-kopplingsfunktion kombinerad i en enhet: lägre lagernivåer och färre varianter
- Varianter med blått ljus för detektering av svåra objekt
- TOF-varianter för utmärkt objektdetektering på långa avstånd
- Högpresterande kontrastsensorer i miniatyrdesign
- Beprövade rödljus- och lasersensorer för standardapplikationer
BOS 6K med Time-of-flight teknik
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, Measurement of light transit time
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 3 mm vid 1.5m
- Räckvidd
- 0...1500 mm Justeringsområde 100...1500 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K med blåljusteknik
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 10 x 10 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 1–200 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/51674_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 10 x 10 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 1–200 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 10 x 10 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 1–200 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/51674_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/51674_00_blue.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K Laser (urval)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1 x 1 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 4...150 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Reflexavkännande givare, Autocollimation
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 4 x 2 mm vid 2 m
- Räckvidd
- 0–4 m
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (mottagare)
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Räckvidd
- 0–18 m
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K rött ljus (urval)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 27 x 27 mm vid 400 mm
- Räckvidd
- 3–400 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Reflexavkännande givare, Transparent detection
- Optisk specialegenskap
- Transparensavkänning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 40 x 40 mm vid 1 m
- Räckvidd
- 0–2 m
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 41 x 21,6 mm
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (sändare)
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1200 x 1200 mm vid 15 m
- Räckvidd
- 0–13 m
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
BOS 6K avståndssensorer (urval)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link
Analog, spänning 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/automatisk avkänning Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 8 x 8 mm vid 80 mm
- Räckvidd
- 20–80 mm
- Repeternoggrannhet
- 0.4 mm
- Upplösning
- ≤ 0.12 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Driftsspänning Ub
- 13–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link
Analog, spänning 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/automatisk avkänning Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 16 x 16 mm vid 200 mm
- Räckvidd
- 30–200 mm
- Repeternoggrannhet
- 1 mm
- Upplösning
- ≤ 0.68 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Driftsspänning Ub
- 13–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49458_01_P_00_00_00.png)
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link
Analog, spänning 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/automatisk avkänning Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1.5 x 1.5 mm vid 80 mm
- Räckvidd
- 20–100 mm
- Repeternoggrannhet
- 0.25 mm
- Upplösning
- ≤ 0.12 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Driftsspänning Ub
- 13–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link