09.06.2022
Den nya BAE-förstärkargenerationen
Gör optoelektroniska BOH-sensorer IO-Link-kapabla
Den nya BAE-förstärkarserien från Balluff möjliggör IO-Link-kommunikation för den optoelektroniska BOH-sensorfamiljen. Det betyder att du också kan använda Balluffs exakta miniatyrmäthuvuden och mångsidiga ljusband i centraliserad lean produktion. IO-Link gör det möjligt att övervaka viktiga systemparametrar och processdata som drifttimmar, temperatur, spänningstoppar och signalstyrka - ett stort steg mot förebyggande underhåll.
Intuitiv och tillförlitlig
OLED-displayen och tydligt synliga lysdioder på förstärkarna underlättar driftsättningen av sensorn genom att ge direkt återkoppling. Under användning visar lysdioderna på ett tillförlitligt sätt omkopplingsstatus, drift och överbelastning och varnar så snart ett instabilt område nås. Alla inbyggda alternativ, t.ex. känslighet, ljus-mörkerläge eller mätprincip, är beroende på modell enkelt justerbara via knappar på enheten och/eller via IO-Link.
Fyra varianter för maximal användarvänlighet
För särskilt effektiv användning av de optiska BOH-sensorhuvudena kan du välja mellan fyra versioner av BAE SA-OH-förstärkarna beroende på dina behov.
Med förstärkare med integrerad display kan du göra inställningar som vanligt på själva enheten eller konfigurera dem via IO-Link. Dessa förstärkare erbjuder också ett särskilt stort antal funktioner och alternativ - till exempel en kopplingsfrekvens på upp till 4 kHz för snabb räkning. Dessutom kan pulstiden förlängas för objektdetektering, till exempel om målet inte befinner sig tillräckligt länge inom detektionsområdet.
Om du vill parametrera dina sensorhuvuden med hjälp av förstärkarna enbart via IO-Link har vi också särskilt små och smala förstärkare utan display i vårt sortiment.
Förstärkare med analog utgång och en växlingsfrekvens på 8 kHz är lämpliga för övervakning av kontinuerliga processer. Detta gör att hela signalområdet kan användas.
För vanliga tillämpningar erbjuder vi också förstärkare med inbyggda potentiometrar för direkt och intuitiv känslighetsinställning - eller alternativt med automatiska inlärningsknappar.
Mångsidiga användningsområden tack vare olika lägen
Den nya BAE-förstärkarserien kan anpassas flexibelt till specifika krav. Stabila miljöer, tuffa förhållanden, höghastighetsuppgifter, flera sensorenheter sida vid sida och mycket mer: olika lägen gör förstärkarna till riktiga multitalanger.
Enpunkts- och tvåpunktsläge: allmän kantdetektering i stabila miljöer.
Fönsterläge: närvarodetektering i hårdare miljöer
Dynamiskt läge: korta pulser för snabba processer, t.ex. räkning eller utkastningskontroll.
Tröskelläge: Undertryckning av miljöpåverkan; eliminering av effekter av damm, feljustering, temperaturdrift.
Valbara hastighetslägen, även för höghastighetsuppgifter med upp till 8 kHz
Synkroniseringsläge för upp till åtta intilliggande sensorenheter.
flera olika strömförsörjningslägen
Specialfunktioner
- kompatibel med alla BOH-sensorhuvuden och ljusband
- förebyggande underhåll genom IO-Link-funktionalitet
- kan monteras på DIN-skena eller via monteringshål
- Snabb och effektiv inställning, intuitiv användning, enkel justering under drift.
- olika drifts- och hastighetslägen för varje tillämpning
- Synkronisering av upp till åtta enheter utan överhörning
BAE-förstärkare
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1
- Indikering
-
OLED-display
Driftspänning – LED grön
Utgång 1 aktiv - LED gul
Utgång 2 aktiv - LED gul
Larmfunktion - LED röd
Sync - LED orange - Inställningsmöjlighet
-
Auto-synk
Kontrast för OLED-indikering
Räknarläge
Fördröjningstid
Dynamisk funktion
Extern inlärningsfunktion
Fabriksinställning (reset)
IO-Link
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av
SIO-läge/IO-Link-läge
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Inlärning 1-pkt/2-pkt/dynamisk
Synkronisering på/av
Känslighet (avkänningspunkt)
Läsriktning för OLED-indikering
Förstärkning
Hysteres - Inställningsanordning
-
Inställningsanordning via IO-Link
Knapp - Anslutning
- Kabel, 2 m, PUR
- Höljematerial
-
PC
PA 12 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1
- Indikering
-
OLED-display
Driftspänning – LED grön
Utgång 1 aktiv - LED gul
Utgång 2 aktiv - LED gul
Larmfunktion - LED röd
Sync - LED orange - Inställningsmöjlighet
-
Auto-synk
Kontrast för OLED-indikering
Räknarläge
Fördröjningstid
Dynamisk funktion
Extern inlärningsfunktion
Fabriksinställning (reset)
IO-Link
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av
SIO-läge/IO-Link-läge
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Inlärning 1-pkt/2-pkt/dynamisk
Synkronisering på/av
Känslighet (avkänningspunkt)
Läsriktning för OLED-indikering
Förstärkning
Hysteres - Inställningsanordning
-
Inställningsanordning via IO-Link
Knapp - Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
PC
PA 12 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1
- Indikering
-
Kommunikation - LED grön, blinkar
Utgång 1 aktiv - LED gul - Inställningsmöjlighet
-
Räknarläge
Fördröjningstid
Dynamisk funktion
Extern inlärningsfunktion
Fabriksinställning (reset)
IO-Link
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av
SIO-läge/IO-Link-läge
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Inlärning 1-pkt/2-pkt/dynamisk
Känslighet (avkänningspunkt)
Förstärkning
Hysteres - Inställningsanordning
- Inställningsanordning via IO-Link
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
PA
PA 6 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
BOH-sensorhuvuden
Micromote - optiska sensorhuvuden
- Modellserie
- G02
- Mått
- Ø 2 x 8,6 mm
- Gränssnitt
- för kopplingsförstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 35 mm
- Räckvidd
- 0–300 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Epoxid
- Fastsättning
- Diameter 2,0 mm
- Minsta del typ.
- 0,2 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optiska sensorhuvuden
- Mått
- 22 x 14 x 220 mm
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Optisk specialegenskap
- Ljusband
- Ljustyp
- LED infrarött
- Aktiv längd AL 1
- 200 mm
- Räckvidd
- 10–500 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 3-polig, 2 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad, svart
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Fastsättning
- Skruv M4 (2x)
- Minsta del typ.
- 3,0 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - optiska sensorhuvuden
- Modellserie
- T32
- Mått
- 34 x 10 x 10 mm
- Användning
-
Slanggivare
Vattenavkänning - Gränssnitt
- för kopplingsförstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Optisk gaffelgivare
- Optisk specialegenskap
- Ljusabsorption genom vatten
- Ljustyp
- LED Near-infrared för vattenavkänning
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad, svart
- Aktiv yta, material
- Epoxid
- Fastsättning
- Skruv M3
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optiska sensorhuvuden
- Modellserie
- R018
- Mått
- 13 x 3 x 13,5 mm
- Gränssnitt
- för kopplingsförstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, energetisk
- Strålkarakteristik
- divergent, max. 3,5°
- Ljustyp
- microSPOT-LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 10 mm vid 50 mm
- Räckvidd
- 3,5–60 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad, natur
- Aktiv yta, material
- Glas
- Fastsättning
- Skruv M3
- Minsta del typ.
- 0,2 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable