03.08.2023

Enkelt (och) bra: ny generation av IO-Link-sensor-/aktuatorhubbar

En introduktion till IO-Link-teknik

Enkelt (och) bra: ny generation av IO-Link-sensor-/aktuatorhubbar

Din ingång till den effektiva och beprövade IO-Link-tekniken - detta möjliggörs av den nya generationen av våra I/O-moduler. Flexibelt anpassade till dina behov, beroende på applikationen använder du upp till 16 digitala ingångar eller 8 digitala in- och utgångar.

Nästa generations sensor-/aktuatorhubbar har åtta standardiserade M12-portar, varav fyra kan konfigureras variabelt.
Mervärdet jämfört med befintliga Balluff IO-Link sensor-/aktuatorhubbar ligger främst i det optimerade höljekonceptet och den nya generationens medvetna enkelhet.
Mindre är mer - enkel hantering och stöd för de grundläggande I/O-funktionerna utan komplexa tilläggsfunktioner.

Vårt nya hållbara hölje-koncept använder återvinningsbara material och hanterar utan ingjutningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Dessutom uppfyller våra I/O-moduler alla krav för industriell användning i sedvanlig Balluff-kvalitet.

Förbättrad processkvalitet med IO-Link

IO-Link ger användarna större flexibilitet och ökar effektiviteten i automatiseringen. Vår IO-Link sensor-/aktuatorhubb erbjuder dig en enkel introduktion till IO-Link-tekniken: Du kan helt enkelt realisera effektiva topologier, eftersom kommunikation och strömförsörjning går över en enda ledning. En annan fördel med våra I/O-moduler: De gör det möjligt att integrera standardsensorer och ställdon i IO-Link-topologier. Sensor-/aktuatorhubbar ger dig också en stor besparingspotential, eftersom de minskar antalet fältbussmoduler och möjliggör en effektiv skalning av applikationen. Kort sagt är detta den idealiska lösningen för att komma in i IO-Link-standarden eller för att kostnadseffektivt komplettera mångsidiga tillämpningar.

De särskilda egenskaperna

  • Effektivt och ändamålsenligt - perfekt lämpat för bearbetning av signaler med låg effekt.
  • Flexibelt och från en enda källa - vår nya generation av I/O-moduler finns i NPN- och PNP-versioner.
  • Kompakt, lätt och hållbar - optimerad för användning i rörliga applikationer och detta i sedvanlig Balluff-kvalitet.
  • Snabb, effektiv signalöverföring och minskade signalgenomloppstider tack vare COM3-överföringsstandarden.
  • Individuellt anpassade till dina behov, fyra av de digitala portarna kan konfigureras flexibelt.

BNI00J8

BNI00J9

BNI00JA

Utökad port

BNI00J8

Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, Typ 3
Digitala utgångar
8x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utökningsport
nej
Övervakning av enkel kanal
ja
Summaström US, givare
2 A
Summaström UA, ställdon
2 A
Brytström
8x 200 mA
Höljematerial
PC, transparent
Mått
54 x 39.2 x 141.3 mm
Omgivningstemperatur
-20...60 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Överföringshastighet
COM3 (230,4 kBaud)
Processdatacykel min.
2 ms
Processdata IN
6 Byte
Processdata OUT
2 Byte
Mer information om produkten
BNI00J9

Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x NPN, typ 3
Digitala utgångar
8x NPN
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utökningsport
nej
Övervakning av enkel kanal
ja
Summaström US, givare
2 A
Summaström UA, ställdon
2 A
Brytström
8x 200 mA
Höljematerial
PC, transparent
Mått
54 x 39.2 x 141.3 mm
Omgivningstemperatur
-20...60 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Överföringshastighet
COM3 (230,4 kBaud)
Processdatacykel min.
2 ms
Processdata IN
6 Byte
Processdata OUT
2 Byte
Mer information om produkten
BNI00JA

Utökad port

Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, Typ 3
Digitala utgångar
8x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utökningsport
ja
Övervakning av enkel kanal
ja
Summaström US, givare
2 A
Summaström UA, ställdon
2 A
Brytström
8x 200 mA
Höljematerial
PC, transparent
Mått
54 x 39.2 x 141.3 mm
Omgivningstemperatur
-20...60 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Överföringshastighet
COM3 (230,4 kBaud)
Processdatacykel min.
2 ms
Processdata IN
6 Byte
Processdata OUT
2 Byte
Mer information om produkten

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630