16.03.2023
Fånga, analysera och verifiera koder med BVS IdentSensor
IdentSensor med IO-Link-gränssnitt för enkel dataöverföring
Genom att läsa information och identifiera komponenter med hjälp av optiskt standardiserade streckkoder eller 2D-koder kan kodläsare kasta ljus över produkthistorien. Men vad händer om sensorn kan fastställa ytterligare användbar information om produkten och dess miljö? Även under svåra ljusförhållanden garanterar den stationära och användarvänliga IdentSensor hög avläsningskvalitet och robusthet och utökar klassisk dataöverföring med moderna funktioner.
Läsa och överföra kodinnehåll på ett tillförlitligt sätt
Den är utformad för exakt läsning av streckkoder, 2D-koder och DMC-koder och ger enkla och flexibla kommunikationsgränssnitt till processen och IT-nätverket. Kodinnehåll och egenskaper samt kvalitetsparametrar överförs till anläggningens styrning (PLC) eller IT-system på högre nivå via industriella kommunikationsprotokoll. För detta ändamål har IdentSensor moderna, framtidsorienterade programmeringsgränssnitt (REST API, MQTT) och dedikerade industriella gränssnitt (IO-Link, TCP, UDP).
Dessutom är BVS IdentSensor en del av Smart Automation and Monitoring System (SAMS) från Balluff. Det innebär att du när som helst kan läsa ut eller automatiskt ta emot sensorparametrar eller ytterligare information om tillståndsövervakning från maskinmiljön. Allt som allt: en unik multitalang inom optisk identifiering.
Förutom BVS IdentSensor kan du även använda vår IdentSensor med enkel USB-datakoppling för manuella processer. Den är idealisk för att registrera inkommande varor i ERP-systemet eller spåra komponenter internt, till exempel. På så sätt säkerställer du spårbarheten i varje processteg.
De speciella egenskaperna
- Tillförlitlig kodläsning med enkel hantering
- Enkel och felfri installation tack vare IO-Link process- och datagränssnitt. Alternativt TCP eller UDP
- Upptäck problem tidigt och undvik stillestånd: Som en del av SAMS (Smart Automation and Monitoring System) ger IdentSensor ytterligare information om tillståndsövervakning.
- Information om enheten och tillståndsdata kan när som helst nås via ditt IT-nätverk genom ytterligare IIoT-datagränssnitt (MQTT och REST API).
- Kontinuerlig spårbarhet: IdentSensor med USB-gränssnitt är tillgänglig som ett komplement till manuella processer.
Stationära ident-sensorer
- Användning
-
Code analysis
Code reading - Streckkoder
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D-koder
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR-kod
Micro QR-kod
PDF 417
QR-kod - Bildupplösning
- 1.2 MP(1280 x 960 pixlar)
- Räckvidd
- 50...600 mm
- Synfält
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Ljustyp
- LED
- Ljussändare, belysning
-
LED white
LED red - Gränssnitt
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning, lackerat
- Mått
- 56 x 56 x 59 mm
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Stationära ident-sensorer
- Användning
- Code Identification
- Streckkoder
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D-koder
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR-kod
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR-kod - Bildupplösning
- 0.4 MP (752 x 480 pixlar)
- Räckvidd
- 50–300 mm
- Ljussändare, belysning
- LED red
- Gränssnitt
- USB
- Höljematerial
- ABS, svart, -
- Mått
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
Relaterade ämnen
Downloads
-
BVS IdentSensor – for optical identification