03.03.2022
Idealisk lämpad för tvätttillämpningar
De nya IO-Link Master- och I/O-modulerna
Tack vare ett nytt hölje i washdown-design är våra nya BNI IO-Link Master- och I/O-moduler övertygande när regelbundna rengöringscykler förekommer i krävande miljöer. Med de här helt nya IO-Link-enheterna kan du bättre hantera sådana svåra förhållanden.
En del av det smarta automations- och övervakningssystemet SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
Dessutom ingår de nya nätverksenheterna i det smarta automations- och övervakningssystemet SAMS (Smart Automation and Monitoring System). Förutom process- och statusdata ger våra intelligenta komponenter dig värdefulla enhetliga diagnostiska data. De öppnar därmed helt nya möjligheter för dig - från tillståndskontroll av maskiner och anläggningar till förebyggande underhåll och helt nya affärsmodeller.
Kraftfull och robust - de nya Profinet IO-Link-mastrarna
De nya IO-Link-mastrarna är utrustade med M12-L-kodade strömförsörjningsanslutningar. Detta ger en total ström för sensorer och ställdon på upp till 16 A.
Dessutom erbjuder dessa IO-Link-masters ett REST API som programmeringsgränssnitt. På så sätt kan du lösa dataöverföringen till IT-nivån på olika sätt.
Med den optimerade webbservern kan du enkelt övervaka statusinformation. Du kan till exempel kontinuerligt kontrollera drifttimmar eller ström och effekt. Dessutom har du funktioner som "användaradministration" eller "utdata-test". Vi har integrerat dessa och andra användbara funktioner direkt i webbservern så att de är lätta att använda.
Specialfunktioner
- IP69K-plasthölje som är utformat för tvätttillämpningar.
- Ecolab-certifierad
- Matningsspänning via M12 L-kodade kontakter
- maximal utgångsström upp till 4 A per port
- avancerad webbserver
- Stöd för REST API
- Bekväm diagnostik via IO-Link och statusljusdioder.
Okomplicerad och hållbar - den nya familjen IO-Link sensor-/aktuatorhubbar
Den nya familjen BNI IO-Link I/O-moduler erbjuder varianter för digitala in- och utgångar och för analoga insignaler. Välj rätt enhet enligt dina behov och krav. Beroende på applikationen kan du hantera upp till 16 digitala in- och utgångar (med eller utan separat strömförsörjning för hög belastning) eller upp till 8 analoga signaler. Dessutom erbjuder de modulstatusvärden som t.ex. drifttidsräknare och vibrationsövervakning.
Specialfunktioner
- IP69K-plasthölje som är utformat för tvätttillämpningar.
- Ecolab-certifierad
- Bekväm diagnostik via IO-Link och statusljusdioder
- Alla portar kan parametreras oberoende av varandra.
- Övervakning av en enda kanal
- Digitala ingångar/utgångar som kan konfigureras.
- Analoga spännings- och strömsignaler.
- digitala hubbar med förlängningsanslutning (förlängningsport)
- Version med hjälpspänning via M12-L-kodad kontakt.
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications