07.05.2019
Induktiv koppling för anslutning till upp till fyra givare
Slitagefri överföring av energi och data
Induktiva kopplingar är en lyckträff för flera applikationer. Dessa överför samtidigt data och energi beröringsfritt via en luftspalt. Vad vinner du på det? Väldigt mycket – och i flera avseenden. Risken för kabelbrott elimineras helt och det finns inte längre något behov av mekaniska kontakter.
Med den nya induktiva kopplingen från Balluff får du ett system som klarar av att överföra signaler från upp till fyra givare. Och det helt slitagefritt. Temperaturövervakning inuti den induktiva kopplingen skyddar systemet mot att överhettas. Du läser enkelt av statusen för respektive komponent, både på den stationära enheten (Base) och den mobila enheten (Remote), med hjälp av statuslamporna.
Den nya 4-Bit-kopplingen från Balluff är väl genomtänkt. Det är den perfekta lösningen för en rad olika applikationer – som roterande bord t.ex. där givardata från roterande och stationära maskindelar överförs.
Särskilda egenskaper
- kompakt och cylindrisk design (Ø 18 mm)
- axiell eller radiell överföring av givardata och energi
- inget mekaniskt slitage
- helt underhållsfritt
- avsedd för tuffa miljöer, hög kapslingsklass (IP67)
- intern temperaturövervakning
- Driftstatus läses av på både den stationära och den mobila enheten
Downloads
-
Inductive Coupler for connecting up to four Sensors