15.02.2021

Induktiva washdown-givare med mervärde

Smart automations- och övervakningssystem

Induktiva washdown-givare med mervärde

Förkortningen SAMS (Smart Automation and Monitoring System) står för Balluffs breda automationsfilosofi. Vårt Smart Automation and Monitoring System omfattar en mängd extrafunktioner och extra information om respektive komponent, och utmärker sig också med sitt enhetliga och standardiserade koncept för hantering, konfiguration och diagnos.

I detta system ingår våra nya induktiva IO-Link-givare. De säkerställer en tillförlitlig föremålsigenkänning även under riktigt tuffa förhållanden. Därför passar dessa givare även i washdown-applikationer.
Dessutom är våra givare mycket praktiska och lättanvända. Till exempel går det att programmera in avkänningsavståndet så att det passar den aktuella applikationen. Och även utgångssignalen har flexibel inställning så att du till exempel kan använda givaren som normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO).

Särskilda egenskaper

  • flexibel programmering av kopplingspunkt
  • Washdown plus, framtagen speciellt för tuffa krav i rengöringsprocesser
  • hygienanpassade material (rostfritt stål 1.4404/PBT)
  • utökad IO-Link-funktion med smart automations- och övervakningssystem, SAMS
  • smarta funktioner som till exempel intern övervakning av fukt och temperatur

Induktiva washdown-givare med mervärde

Relaterade ämnen

Downloads

  • Inductive washdown sensors– Smart Automation and Monitoring <br>System (SAMS)

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630