31.10.2018

IO-Link-konverter för analoga in- och utgångssignaler

Omvandla analoga signaler till IO-Link-signaler och spara pengar

Omvandla analoga signaler till IO-Link-signaler

I de flesta anläggningar och maskiner utgör de analoga signalerna cirka tio procent av den befintliga dataförekomsten. Det medför dock höga kostnader att ansluta och koppla in analoga in- och utsignaler. Till exempel krävs skärmade kablar i anläggningen och dyra flerkanalsingångar till styrenheten.

Med IO-Link-konvertrar från Balluff ändras detta på ett ögonblick. I anläggningar med begränsade analogvärden finns det alltså stor potential för kostnadsbesparingar. Istället för dyra skärmade kablar kan du använda enkla oskärmade ledningar med tre trådar. Dessutom garanteras maximal signalvarians av IO-Link-modulens signalneutralitet i kombination med IO-Link-konvertrarna.

Med våra IO-Link-konvertrar kan du på så vis använda olika ingångs-/utgångs-/ström- och spänningssignaler på en enda modul.

Särskilda egenskaper

  • Omvandla analoga in-/utgångssignaler till IO-Link
  • Konfigurerbar spännings-/strömsignal, Pt-givare eller termoelement
  • olika ström-/spänningsgränssnitt tillgängliga (0–10 V, 5–10 V, -10–+10 V, 0–5 V, -5–+5 V, 0–20 mA, 4–20 mA)
  • inställningsbar upplösning (10–16 Bit)
  • hög kapslingsklass för tuffa omgivningsförhållanden

IO-Link-konverter för analoga in- och utgångssignaler

Relaterade ämnen

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630