06.03.2019
Kapacitiva givare i M12 med IO-Link
Utökad funktion – mer än en omkopplingssignal
Om du vill känna av metalliska och icke-metalliska objekt beröringsfritt eller fyllnadsnivåer med direkt mediekontakt, är du väl rustad med våra kompakta kapacitiva givare. De försänkta varianterna är optimala för föremålsigenkänning och de ej försänkta för avläsning av fyllnadsnivåer.
Den nya generationen av M12 erbjuder optimerade tekniska egenskaper. Du kan välja mellan utföranden med IO-Link-gränssnitt och konventionellt utgångssteg, dvs. normalt öppen respektive normalt stängd med Push-Pull-funktion. Via inlärningskabeln är det möjligt att enkelt anpassa sensitiviteten för respektive applikation.
För IO-Link-utföranden nås ett brett spektrum av möjligheter centralt. T.ex. parametrering eller diagnostisering genom övervakning av processvärdena.
I slutänden innebär detta helt enkelt ökad säkerhet för dina applikationer.
Särskilda egenskaper
- enkel installation via inlärningskabel, en stor fördel i svåråtkomliga utrymmen
- utökad funktion via IO-Link
- robust VA-1.4404-hölje
- kapslingsklass IP67
- display för drift-, status- och omkopplingsfunktion
- stort avkänningsavstånd
Downloads
-
M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link